|
|
27792_APés niveladores articulados em aço, forma A |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial, versão:Prato da base em aço, amarelo pintado. Base para fuso roscado em aço, galvanizado. Indicação:Pé nivelador articulado em aço com pé em amarelo pintado.
Os valores de carga informados na tabela referem-se a uma série de tentativas, em que é aplicada uma carga estática vertical em relação ao prato no meio do fuso. Forças radiais exercidas, originadas por vibrações ou outros efeitos de movimentação, influenciam a capacidade de suporte de carga e não foram levadas em consideração no cálculo dos valores informados. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | L | Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27792-005010X25 | A | 50 | M10 | 16 | 53 | 28 | 14 | 25 | 15 | | | 9,88 € | | 27792-005010X50 | A | 50 | M10 | 16 | 78 | 28 | 14 | 50 | 15 | | | 10,58 € | | 27792-005010X75 | A | 50 | M10 | 16 | 103 | 28 | 14 | 75 | 15 | | | 10,91 € | | 27792-005010X100 | A | 50 | M10 | 16 | 128 | 28 | 14 | 100 | 15 | | | 11,34 € | | 27792-005010X125 | A | 50 | M10 | 16 | 153 | 28 | 14 | 125 | 15 | | | 11,55 € | | 27792-005012X25 | A | 50 | M12 | 16 | 53 | 28 | 14 | 25 | 15 | | | 9,90 € | | 27792-005012X50 | A | 50 | M12 | 16 | 78 | 28 | 14 | 50 | 15 | | | 10,61 € | | 27792-005012X75 | A | 50 | M12 | 16 | 103 | 28 | 14 | 75 | 15 | | | 10,95 € | | 27792-005012X100 | A | 50 | M12 | 16 | 128 | 28 | 14 | 100 | 15 | | | 11,39 € | | 27792-005012X125 | A | 50 | M12 | 16 | 153 | 28 | 14 | 125 | 15 | | | 11,57 € | | 27792-005014X25 | A | 50 | M14 | 16 | 53 | 28 | 14 | 25 | 15 | | | 9,92 € | | 27792-005014X50 | A | 50 | M14 | 16 | 78 | 28 | 14 | 50 | 15 | | | 10,65 € | | 27792-005014X75 | A | 50 | M14 | 16 | 103 | 28 | 14 | 75 | 15 | | | 10,97 € | | 27792-005014X100 | A | 50 | M14 | 16 | 128 | 28 | 14 | 100 | 15 | | | 11,41 € | | 27792-005014X125 | A | 50 | M14 | 16 | 153 | 28 | 14 | 125 | 15 | | | 11,60 € | | 27792-006514X50 | A | 65 | M14 | 17 | 80 | 30 | 14 | 50 | 20 | | | 12,89 € | | 27792-006514X75 | A | 65 | M14 | 17 | 105 | 30 | 14 | 75 | 20 | | | 13,37 € | | 27792-006514X100 | A | 65 | M14 | 17 | 130 | 30 | 14 | 100 | 20 | | | 13,82 € | | 27792-006514X125 | A | 65 | M14 | 17 | 155 | 30 | 14 | 125 | 20 | | | 14,26 € | | 27792-006514X150 | A | 65 | M14 | 17 | 180 | 30 | 14 | 150 | 20 | | | 14,69 € | | 27792-006516X50 | A | 65 | M16 | 17 | 80 | 30 | 16 | 50 | 20 | | | 13,01 € | | 27792-006516X75 | A | 65 | M16 | 17 | 105 | 30 | 16 | 75 | 20 | | | 13,43 € | | 27792-006516X100 | A | 65 | M16 | 17 | 130 | 30 | 16 | 100 | 20 | | | 13,90 € | | 27792-006516X125 | A | 65 | M16 | 17 | 155 | 30 | 16 | 125 | 20 | | | 14,29 € | | 27792-006516X150 | A | 65 | M16 | 17 | 180 | 30 | 16 | 150 | 20 | | | 14,74 € | | 27792-006516X175 | A | 65 | M16 | 17 | 205 | 30 | 16 | 175 | 20 | | | 15,15 € | | 27792-008016X50 | A | 80 | M16 | 19,5 | 83 | 33 | 16 | 50 | 30 | | | 19,56 € | | 27792-008016X75 | A | 80 | M16 | 19,5 | 108 | 33 | 16 | 75 | 30 | | | 20,01 € | | 27792-008016X100 | A | 80 | M16 | 19,5 | 133 | 33 | 16 | 100 | 30 | | | 20,44 € | | 27792-008016X125 | A | 80 | M16 | 19,5 | 158 | 33 | 16 | 125 | 30 | | | 20,88 € | | 27792-008016X150 | A | 80 | M16 | 19,5 | 183 | 33 | 16 | 150 | 30 | | | 21,31 € | | 27792-008016X175 | A | 80 | M16 | 19,5 | 208 | 33 | 16 | 175 | 30 | | | 21,76 € | | 27792-008016X200 | A | 80 | M16 | 19,5 | 233 | 33 | 16 | 200 | 30 | | | 22,15 € | | 27792-008020X75 | A | 80 | M20 | 19,5 | 111 | 36 | 17 | 75 | 30 | | | 20,54 € | | 27792-008020X100 | A | 80 | M20 | 19,5 | 136 | 36 | 17 | 100 | 30 | | | 21,08 € | | 27792-008020X125 | A | 80 | M20 | 19,5 | 161 | 36 | 17 | 125 | 30 | | | 21,78 € | | 27792-008020X150 | A | 80 | M20 | 19,5 | 186 | 36 | 17 | 150 | 30 | | | 22,40 € | | 27792-008020X175 | A | 80 | M20 | 19,5 | 211 | 36 | 17 | 175 | 30 | | | 23,02 € | | 27792-008020X200 | A | 80 | M20 | 19,5 | 236 | 36 | 17 | 200 | 30 | | | 23,69 € | | 27792-010016X50 | A | 100 | M16 | 20 | 93 | 43 | 20 | 50 | 35 | | | 29,60 € | | 27792-010016X75 | A | 100 | M16 | 20 | 118 | 43 | 20 | 75 | 35 | | | 30,23 € | | 27792-010016X100 | A | 100 | M16 | 20 | 143 | 43 | 20 | 100 | 35 | | | 31,02 € | | 27792-010016X125 | A | 100 | M16 | 20 | 168 | 43 | 20 | 125 | 35 | | | 31,86 € | | 27792-010016X150 | A | 100 | M16 | 20 | 193 | 43 | 20 | 150 | 35 | | | 32,59 € | | 27792-010016X175 | A | 100 | M16 | 20 | 218 | 43 | 20 | 175 | 35 | | | 33,43 € | | 27792-010016X200 | A | 100 | M16 | 20 | 243 | 43 | 20 | 200 | 35 | | | 34,33 € | | 27792-010020X75 | A | 100 | M20 | 20 | 118 | 43 | 20 | 75 | 45 | | | 30,38 € | | 27792-010020X100 | A | 100 | M20 | 20 | 143 | 43 | 20 | 100 | 45 | | | 31,11 € | | 27792-010020X125 | A | 100 | M20 | 20 | 168 | 43 | 20 | 125 | 45 | | | 31,98 € | | 27792-010020X150 | A | 100 | M20 | 20 | 193 | 43 | 20 | 150 | 45 | | | 32,68 € | | 27792-010020X175 | A | 100 | M20 | 20 | 218 | 43 | 20 | 175 | 45 | | | 33,57 € | | 27792-010020X200 | A | 100 | M20 | 20 | 243 | 43 | 20 | 200 | 45 | | | 34,43 € | | 27792-010024X75 | A | 100 | M24 | 20 | 119 | 44 | 20 | 75 | 55 | | | 31,04 € | | 27792-010024X100 | A | 100 | M24 | 20 | 144 | 44 | 20 | 100 | 55 | | | 31,81 € | | 27792-010024X125 | A | 100 | M24 | 20 | 169 | 44 | 20 | 125 | 55 | | | 32,65 € | | 27792-010024X150 | A | 100 | M24 | 20 | 194 | 44 | 20 | 150 | 55 | | | 33,37 € | | 27792-010024X175 | A | 100 | M24 | 20 | 219 | 44 | 20 | 175 | 55 | | | 34,25 € | | 27792-010024X200 | A | 100 | M24 | 20 | 244 | 44 | 20 | 200 | 55 | | | 35,08 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|