|
|
27791-05_BPés niveladores no modelo Hygienic DESIGN, forma B |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Base e fuso roscado em aço inoxidável 1.4301.
Suporte de borracha (NBR) 85 Shore +/-5, certificado FDA.
Vedação de borracha em silicone, certificado FDA.Versão:Base do pé nivelador altamente polida. Fuso roscado com superfície sem proteção anticorrosiva. Suporte de borracha preto. Vedação de borracha azul.Indicação:Certificado de acordo com a norma Sanitária 3-A.
A alta qualidade da superfície, a vedação dupla do passo da rosca e a vedação especial na junta do fuso da base da máquina impedem a penetração de sujeira, reduzindo ao máximo os tempos de limpeza.
Os pés de máquinas são fornecidos com logotipo 3-A.Aplicação:Os pés de máquinas são particularmente adequados para máquinas, instalações e aparelhos nas indústrias alimentícias, cervejarias, laticínios, indústrias de bebidas e farmacêuticas.Acessórios:Tampa da rosca 27791-10.Indicação de desenho:Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | A | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | SW | SW1 | Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27791-05-206012X140 | B | 45 | 60 | M12 | 24 | 23 | 191 | 51 | 112 | 79 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | 10 | | | 75,15 € | | 27791-05-206012X190 | B | 45 | 60 | M12 | 24 | 23 | 241 | 51 | 137 | 104 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | 10 | | | 89,94 € | | 27791-05-206016X140 | B | 45 | 60 | M16 | 24 | 23 | 191 | 51 | 112 | 79 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | 10 | | | 75,15 € | | 27791-05-206016X190 | B | 45 | 60 | M16 | 24 | 23 | 241 | 51 | 137 | 104 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | 10 | | | 90,11 € | | 27791-05-208016X140 | B | 54 | 80 | M16 | 24 | 25 | 193 | 53 | 114 | 79 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | 20 | | | 77,18 € | | 27791-05-208016X190 | B | 54 | 80 | M16 | 24 | 25 | 243 | 53 | 139 | 104 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | 20 | | | 91,93 € | | 27791-05-208020X140 | B | 54 | 80 | M20 | 30 | 25 | 193 | 53 | 114 | 79 | 60 | 45 | 140 | 17 | 26 | 20 | | | 80,87 € | | 27791-05-208020X190 | B | 54 | 80 | M20 | 30 | 25 | 243 | 53 | 139 | 104 | 85 | 70 | 190 | 17 | 26 | 20 | | | 92,75 € | | 27791-05-208024X140 | B | 54 | 80 | M24 | 35 | 25 | 193 | 53 | 114 | 79 | 60 | 45 | 140 | 20 | 30 | 20 | | | 87,60 € | | 27791-05-208024X190 | B | 54 | 80 | M24 | 35 | 25 | 243 | 53 | 139 | 104 | 85 | 70 | 190 | 20 | 30 | 20 | | | 98,85 € | | 27791-05-210016X140 | B | 69 | 100 | M16 | 24 | 28 | 196 | 56 | 117 | 79 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | 25 | | | 81,68 € | | 27791-05-210016X190 | B | 69 | 100 | M16 | 24 | 28 | 246 | 56 | 142 | 104 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | 25 | | | 96,44 € | | 27791-05-210020X140 | B | 69 | 100 | M20 | 30 | 28 | 196 | 56 | 117 | 79 | 60 | 45 | 140 | 17 | 26 | 25 | | | 85,36 € | | 27791-05-210020X190 | B | 69 | 100 | M20 | 30 | 28 | 246 | 56 | 142 | 104 | 85 | 70 | 190 | 17 | 26 | 25 | | | 97,26 € | | 27791-05-210024X140 | B | 69 | 100 | M24 | 35 | 28 | 196 | 56 | 117 | 79 | 60 | 45 | 140 | 20 | 30 | 25 | | | 92,12 € | | 27791-05-210024X190 | B | 69 | 100 | M24 | 35 | 28 | 246 | 56 | 142 | 104 | 85 | 70 | 190 | 20 | 30 | 25 | | | 103,33 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|