|
|
27790_DPés niveladores de aço ou aço inoxidável forma D |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Base, fuso roscado em aço ou aço inoxidável. Suporte de borracha (NBR) 80 Shore.Versão:Base galvanizada ou polida. Fuso roscado galvanizado ou com superfície sem proteção anticorrosiva. Suporte de borracha vulcanizado, preto.Indicação:Pé nivelador de aço ou aço inoxidável com fuso roscado com mancal giratório e superfície de apoio em borracha. O suporte maciço em borracha é ligado firmemente ao prato de metal por vulcanização. O suporte de borracha adere de maneira excepcional ao solo. Ele amortece vibrações mecânicas e dificulta a transmissão de oscilações e impactos para o piso.
Os valores de carga informados na tabela referem-se a uma série de tentativas, em que é aplicada uma carga estática vertical em relação ao prato no meio do fuso. Forças radiais exercidas, originadas por vibrações ou outros efeitos de movimentação, influenciam a capacidade de suporte de carga e não foram levadas em consideração no cálculo dos valores informados.
Com pés de aço inoxidável, o tamanho de chave é feito com duas arestas a partir do tamanho de fuso M16.
Fornecimento com porca adequada.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | A | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | SW1 | L | Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27790-4106010X50 | D | aço | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 5 | 50 | 7 | | | 14,10 € | | 27790-4106012X50 | D | aço | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 6 | 50 | 7 | | | 14,10 € | | 27790-4106012X100 | D | aço | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 6 | 100 | 7 | | | 15,11 € | | 27790-4106016X75 | D | aço | 45 | 60 | M16 | 22 | 108 | 33 | 16 | 8 | 75 | 7 | | | 16,23 € | | 27790-4106016X100 | D | aço | 45 | 60 | M16 | 22 | 133 | 33 | 16 | 8 | 100 | 7 | | | 16,54 € | | 27790-4106016X150 | D | aço | 45 | 60 | M16 | 22 | 183 | 33 | 16 | 8 | 150 | 7 | | | 18,06 € | | 27790-4106016X200 | D | aço | 45 | 60 | M16 | 22 | 233 | 33 | 16 | 8 | 200 | 7 | | | 18,63 € | | 27790-4206010X50 | D | aço inoxidável | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 5 | 50 | 7 | | | 17,88 € | | 27790-4206012X50 | D | aço inoxidável | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 6 | 50 | 7 | | | 17,88 € | | 27790-4206012X100 | D | aço inoxidável | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 6 | 100 | 7 | | | 19,10 € | | 27790-4206016X75 | D | aço inoxidável | 45 | 60 | M16 | 22 | 108 | 33 | 13 | 8 | 75 | 7 | | | 18,09 € | | 27790-4206016X100 | D | aço inoxidável | 45 | 60 | M16 | 22 | 133 | 33 | 13 | 8 | 100 | 7 | | | 18,61 € | | 27790-4206016X150 | D | aço inoxidável | 45 | 60 | M16 | 22 | 183 | 33 | 13 | 8 | 150 | 7 | | | 19,62 € | | 27790-4206016X200 | D | aço inoxidável | 45 | 60 | M16 | 22 | 233 | 33 | 13 | 8 | 200 | 7 | | | 22,03 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|