|
|
27790_CPés niveladores de aço ou aço inoxidável, forma C |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Base, fuso roscado em aço ou aço inoxidável. Suporte de borracha (NBR) 80 Shore.Versão:Base galvanizada ou polida. Fuso roscado galvanizado ou com superfície sem proteção anticorrosiva. Suporte de borracha vulcanizado, preto.Indicação:Pé nivelador de aço ou aço inoxidável com fuso roscado com mancal giratório e superfície de apoio em borracha. O suporte maciço em borracha é ligado firmemente ao prato de metal por vulcanização. O suporte de borracha adere de maneira excepcional ao solo. Ele amortece vibrações mecânicas e dificulta a transmissão de oscilações e impactos para o piso.
Os valores de carga informados na tabela referem-se a uma série de tentativas, em que é aplicada uma carga estática vertical em relação ao prato no meio do fuso. Forças radiais exercidas, originadas por vibrações ou outros efeitos de movimentação, influenciam a capacidade de suporte de carga e não foram levadas em consideração no cálculo dos valores informados.
Com pés de aço inoxidável, o tamanho de chave é feito com duas arestas a partir do tamanho de fuso M16.
Fornecimento com porca adequada.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | SW1 | L | Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27790-3105010X50 | C | aço | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 14 | 5 | 50 | 4 | | | 11,13 € | | 27790-3105012X50 | C | aço | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 14 | 6 | 50 | 4 | | | 11,13 € | | 27790-3105012X100 | C | aço | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 14 | 6 | 100 | 4 | | | 11,76 € | | 27790-3105016X75 | C | aço | 50 | M16 | 19 | 104 | 29 | 16 | 8 | 75 | 4 | | | 13,00 € | | 27790-3105016X100 | C | aço | 50 | M16 | 19 | 129 | 29 | 16 | 8 | 100 | 4 | | | 13,29 € | | 27790-3105016X150 | C | aço | 50 | M16 | 19 | 179 | 29 | 16 | 8 | 150 | 4 | | | 15,00 € | | 27790-3106010X50 | C | aço | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 5 | 50 | 7 | | | 12,50 € | | 27790-3106012X50 | C | aço | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 6 | 50 | 7 | | | 12,50 € | | 27790-3106012X100 | C | aço | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 6 | 100 | 7 | | | 13,51 € | | 27790-3106016X75 | C | aço | 60 | M16 | 22 | 108 | 33 | 16 | 8 | 75 | 7 | | | 14,65 € | | 27790-3106016X100 | C | aço | 60 | M16 | 22 | 133 | 33 | 16 | 8 | 100 | 7 | | | 14,95 € | | 27790-3106016X150 | C | aço | 60 | M16 | 22 | 183 | 33 | 16 | 8 | 150 | 7 | | | 16,46 € | | 27790-3108016X100 | C | aço | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 16 | 8 | 100 | 10 | | | 15,16 € | | 27790-3108016X150 | C | aço | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 16 | 8 | 150 | 10 | | | 16,50 € | | 27790-3108020X75 | C | aço | 80 | M20 | 25 | 111 | 36 | 20 | 10 | 75 | 10 | | | 15,66 € | | 27790-3110020X100 | C | aço | 100 | M20 | 28 | 138,5 | 38,5 | 20 | 10 | 100 | 15 | | | 17,74 € | | 27790-3110020X150 | C | aço | 100 | M20 | 28 | 188,5 | 38,5 | 20 | 10 | 150 | 15 | | | 19,38 € | | 27790-3110024X200 | C | aço | 100 | M24 | 28 | 238,5 | 38,5 | 24 | 10 | 200 | 15 | | | 24,54 € | | 27790-3112020X100 | C | aço | 120 | M20 | 32 | 142,5 | 42,5 | 20 | 10 | 100 | 30 | | | 26,62 € | | 27790-3112020X150 | C | aço | 120 | M20 | 32 | 192,5 | 42,5 | 20 | 10 | 150 | 30 | | | 27,70 € | | 27790-3112020X200 | C | aço | 120 | M20 | 32 | 242,5 | 42,5 | 20 | 10 | 200 | 30 | | | 29,27 € | | 27790-3112024X100 | C | aço | 120 | M24 | 32 | 142,5 | 42,5 | 24 | 10 | 100 | 30 | | | 28,58 € | | 27790-3112024X150 | C | aço | 120 | M24 | 32 | 192,5 | 42,5 | 24 | 10 | 150 | 30 | | | 30,58 € | | 27790-3112024X200 | C | aço | 120 | M24 | 32 | 242,5 | 42,5 | 24 | 10 | 200 | 30 | | | 32,78 € | | 27790-3112030X100 | C | aço | 120 | M30 | 32 | 143,5 | 43,5 | 30 | 10 | 100 | 30 | | | 32,12 € | | 27790-3112030X150 | C | aço | 120 | M30 | 32 | 193,5 | 43,5 | 30 | 10 | 150 | 30 | | | 33,37 € | | 27790-3112030X200 | C | aço | 120 | M30 | 32 | 243,5 | 43,5 | 30 | 10 | 200 | 30 | | | 37,52 € | | 27790-3205010X50 | C | aço inoxidável | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 14 | 5 | 50 | 4 | | | 13,17 € | | 27790-3205012X50 | C | aço inoxidável | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 14 | 6 | 50 | 4 | | | 13,17 € | | 27790-3205012X100 | C | aço inoxidável | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 14 | 6 | 100 | 4 | | | 14,39 € | | 27790-3205016X75 | C | aço inoxidável | 50 | M16 | 19 | 104 | 29 | 13 | 8 | 75 | 4 | | | 15,54 € | | 27790-3205016X100 | C | aço inoxidável | 50 | M16 | 19 | 129 | 29 | 13 | 8 | 100 | 4 | | | 16,03 € | | 27790-3205016X150 | C | aço inoxidável | 50 | M16 | 19 | 179 | 29 | 13 | 8 | 150 | 4 | | | 17,24 € | | 27790-3205016X200 | C | aço inoxidável | 50 | M16 | 19 | 229 | 29 | 13 | 8 | 200 | 4 | | | 18,66 € | | 27790-3206010X50 | C | aço inoxidável | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 5 | 50 | 7 | | | 16,79 € | | 27790-3206012X50 | C | aço inoxidável | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 6 | 50 | 7 | | | 16,79 € | | 27790-3206012X100 | C | aço inoxidável | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 6 | 100 | 7 | | | 18,09 € | | 27790-3206016X75 | C | aço inoxidável | 60 | M16 | 22 | 108 | 33 | 13 | 8 | 75 | 7 | | | 17,00 € | | 27790-3206016X100 | C | aço inoxidável | 60 | M16 | 22 | 133 | 33 | 13 | 8 | 100 | 7 | | | 17,56 € | | 27790-3206016X150 | C | aço inoxidável | 60 | M16 | 22 | 183 | 33 | 13 | 8 | 150 | 7 | | | 18,63 € | | 27790-3206016X200 | C | aço inoxidável | 60 | M16 | 22 | 233 | 33 | 13 | 8 | 200 | 7 | | | 19,94 € | | 27790-3208016X75 | C | aço inoxidável | 80 | M16 | 25 | 110 | 35 | 13 | 8 | 75 | 10 | | | 28,00 € | | 27790-3208016X100 | C | aço inoxidável | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 13 | 8 | 100 | 10 | | | 29,18 € | | 27790-3208016X125 | C | aço inoxidável | 80 | M16 | 25 | 160 | 35 | 13 | 8 | 125 | 10 | | | 29,96 € | | 27790-3208016X150 | C | aço inoxidável | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 13 | 8 | 150 | 10 | | | 30,76 € | | 27790-3208016X175 | C | aço inoxidável | 80 | M16 | 25 | 210 | 35 | 13 | 8 | 175 | 10 | | | 31,94 € | | 27790-3208020X75 | C | aço inoxidável | 80 | M20 | 25 | 113 | 38 | 17 | 10 | 75 | 10 | | | 30,71 € | | 27790-3208020X200 | C | aço inoxidável | 80 | M20 | 25 | 238 | 38 | 17 | 10 | 200 | 10 | | | 37,56 € | | 27790-3210020X150 | C | aço inoxidável | 100 | M20 | 30 | 193 | 43 | 17 | 10 | 150 | 15 | | | 39,27 € | | 27790-3212020X100 | C | aço inoxidável | 120 | M20 | 32 | 143 | 43 | 17 | 10 | 100 | 30 | | | 51,85 € | | 27790-3212020X150 | C | aço inoxidável | 120 | M20 | 32 | 194 | 44 | 17 | 10 | 150 | 30 | | | 53,92 € | | 27790-3212020X200 | C | aço inoxidável | 120 | M20 | 32 | 244 | 44 | 17 | 10 | 200 | 30 | | | 56,65 € | | 27790-3212024X100 | C | aço inoxidável | 120 | M24 | 32 | 145 | 45 | 20 | 10 | 100 | 30 | | | 56,21 € | | 27790-3212024X150 | C | aço inoxidável | 120 | M24 | 32 | 195 | 45 | 20 | 10 | 150 | 30 | | | 60,00 € | | 27790-3212024X200 | C | aço inoxidável | 120 | M24 | 32 | 245 | 45 | 20 | 10 | 200 | 30 | | | 63,09 € | | 27790-3212030X100 | C | aço inoxidável | 120 | M30 | 32 | 147 | 47 | 26 | 10 | 100 | 30 | | | 61,70 € | | 27790-3212030X150 | C | aço inoxidável | 120 | M30 | 32 | 197 | 47 | 26 | 10 | 150 | 30 | | | 67,67 € | | 27790-3212030X200 | C | aço inoxidável | 120 | M30 | 32 | 247 | 47 | 26 | 10 | 200 | 30 | | | 72,85 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|