|
|
27790_BPés niveladores de aço ou aço inoxidável, forma B |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Base, fuso roscado em aço ou aço inoxidável. Suporte de borracha (NBR) 80 Shore.Versão:Base galvanizada ou polida. Fuso roscado galvanizado ou com superfície sem proteção anticorrosiva. Suporte de borracha vulcanizado, preto.Indicação:Pé nivelador de aço ou aço inoxidável com fuso roscado com mancal giratório e superfície de apoio em borracha. O suporte maciço em borracha é ligado firmemente ao prato de metal por vulcanização. O suporte de borracha adere de maneira excepcional ao solo. Ele amortece vibrações mecânicas e dificulta a transmissão de oscilações e impactos para o piso.
Os valores de carga informados na tabela referem-se a uma série de tentativas, em que é aplicada uma carga estática vertical em relação ao prato no meio do fuso. Forças radiais exercidas, originadas por vibrações ou outros efeitos de movimentação, influenciam a capacidade de suporte de carga e não foram levadas em consideração no cálculo dos valores informados.
Com pés de aço inoxidável, o tamanho de chave é feito com duas arestas a partir do tamanho de fuso M16.
Fornecimento com porca adequada.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | A | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | L | Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27790-2106010X50 | B | aço | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 11,47 € | | 27790-2106010X100 | B | aço | 45 | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 12,47 € | | 27790-2106012X50 | B | aço | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 11,47 € | | 27790-2106012X100 | B | aço | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 12,47 € | | 27790-2106012X150 | B | aço | 45 | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 | | | 13,50 € | | 27790-2108010X50 | B | aço | 54 | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 13,34 € | | 27790-2108010X100 | B | aço | 54 | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 13,65 € | | 27790-2108012X50 | B | aço | 54 | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 13,37 € | | 27790-2108012X100 | B | aço | 54 | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 13,67 € | | 27790-2108012X150 | B | aço | 54 | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 14,93 € | | 27790-2108014X50 | B | aço | 54 | 80 | M14 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 13,75 € | | 27790-2108014X100 | B | aço | 54 | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 14,04 € | | 27790-2108014X150 | B | aço | 54 | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 14,96 € | | 27790-2108016X100 | B | aço | 54 | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 16 | 100 | 10 | | | 14,95 € | | 27790-2108016X150 | B | aço | 54 | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 16 | 150 | 10 | | | 16,31 € | | 27790-2108020X75 | B | aço | 54 | 80 | M20 | 25 | 111 | 36 | 20 | 75 | 10 | | | 15,67 € | | 27790-2108020X100 | B | aço | 54 | 80 | M20 | 25 | 136 | 36 | 20 | 100 | 10 | | | 16,61 € | | 27790-2108020X150 | B | aço | 54 | 80 | M20 | 25 | 186 | 36 | 20 | 150 | 10 | | | 17,69 € | | 27790-2108020X200 | B | aço | 54 | 80 | M20 | 25 | 236 | 36 | 20 | 200 | 10 | | | 18,76 € | | 27790-2110020X75 | B | aço | 69 | 100 | M20 | 28 | 113,5 | 38,5 | 20 | 75 | 15 | | | 19,50 € | | 27790-2110020X100 | B | aço | 69 | 100 | M20 | 28 | 138,5 | 38,5 | 20 | 100 | 15 | | | 20,24 € | | 27790-2110020X150 | B | aço | 69 | 100 | M20 | 28 | 188,5 | 38,5 | 20 | 150 | 15 | | | 22,13 € | | 27790-2110020X200 | B | aço | 69 | 100 | M20 | 28 | 238,5 | 38,5 | 20 | 200 | 15 | | | 23,68 € | | 27790-2110020X250 | B | aço | 69 | 100 | M20 | 28 | 288,5 | 38,5 | 20 | 250 | 15 | | | 25,65 € | | 27790-2110024X100 | B | aço | 69 | 100 | M24 | 28 | 138,5 | 38,5 | 24 | 100 | 15 | | | 22,80 € | | 27790-2110024X150 | B | aço | 69 | 100 | M24 | 28 | 188,5 | 38,5 | 24 | 150 | 15 | | | 24,47 € | | 27790-2110024X200 | B | aço | 69 | 100 | M24 | 28 | 238,5 | 38,5 | 24 | 200 | 15 | | | 25,85 € | | 27790-2110024X250 | B | aço | 69 | 100 | M24 | 28 | 288,5 | 38,5 | 24 | 250 | 15 | | | 28,04 € | | 27790-2206010X50 | B | aço inoxidável | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 14,73 € | | 27790-2206010X100 | B | aço inoxidável | 45 | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 15,94 € | | 27790-2206012X50 | B | aço inoxidável | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 14,73 € | | 27790-2206012X100 | B | aço inoxidável | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 15,94 € | | 27790-2206012X150 | B | aço inoxidável | 45 | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 | | | 17,19 € | | 27790-2208010X50 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 19,60 € | | 27790-2208010X75 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M10 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 20,25 € | | 27790-2208010X100 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 20,88 € | | 27790-2208010X125 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M10 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 21,48 € | | 27790-2208012X50 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 19,70 € | | 27790-2208012X75 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M12 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 20,36 € | | 27790-2208012X100 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 20,96 € | | 27790-2208012X125 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M12 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 21,56 € | | 27790-2208012X150 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 22,17 € | | 27790-2208014X75 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M14 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 20,36 € | | 27790-2208014X100 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 20,96 € | | 27790-2208014X125 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M14 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 21,56 € | | 27790-2208014X150 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 22,18 € | | 27790-2208014X175 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M14 | 25 | 210 | 35 | 14 | 175 | 10 | | | 22,83 € | | 27790-2208016X75 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M16 | 25 | 110 | 35 | 13 | 75 | 10 | | | 21,40 € | | 27790-2208016X100 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 13 | 100 | 10 | | | 22,31 € | | 27790-2208016X125 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M16 | 25 | 160 | 35 | 13 | 125 | 10 | | | 22,62 € | | 27790-2208016X150 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 13 | 150 | 10 | | | 23,55 € | | 27790-2208016X175 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M16 | 25 | 210 | 35 | 13 | 175 | 10 | | | 24,16 € | | 27790-2208020X75 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M20 | 25 | 113 | 38 | 17 | 75 | 10 | | | 23,70 € | | 27790-2208020X100 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M20 | 25 | 138 | 38 | 17 | 100 | 10 | | | 25,09 € | | 27790-2208020X125 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M20 | 25 | 163 | 38 | 17 | 125 | 10 | | | 25,99 € | | 27790-2208020X150 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M20 | 25 | 188 | 38 | 17 | 150 | 10 | | | 27,43 € | | 27790-2208020X175 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M20 | 25 | 213 | 38 | 17 | 175 | 10 | | | 28,54 € | | 27790-2208020X200 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M20 | 25 | 238 | 38 | 17 | 200 | 10 | | | 29,33 € | | 27790-2208020X225 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M20 | 25 | 263 | 38 | 17 | 225 | 10 | | | 30,12 € | | 27790-2210020X75 | B | aço inoxidável | 69 | 100 | M20 | 30 | 118 | 43 | 17 | 75 | 15 | | | 30,58 € | | 27790-2210020X100 | B | aço inoxidável | 69 | 100 | M20 | 30 | 143 | 43 | 17 | 100 | 15 | | | 31,45 € | | 27790-2210020X125 | B | aço inoxidável | 69 | 100 | M20 | 30 | 168 | 43 | 17 | 125 | 15 | | | 33,66 € | | 27790-2210020X150 | B | aço inoxidável | 69 | 100 | M20 | 30 | 193 | 43 | 17 | 150 | 15 | | | 34,83 € | | 27790-2210020X175 | B | aço inoxidável | 69 | 100 | M20 | 30 | 218 | 43 | 17 | 175 | 15 | | | 35,98 € | | 27790-2210020X200 | B | aço inoxidável | 69 | 100 | M20 | 30 | 243 | 43 | 17 | 200 | 15 | | | 37,34 € | | 27790-2210024X100 | B | aço inoxidável | 69 | 100 | M24 | 30 | 144 | 44 | 20 | 100 | 15 | | | 36,71 € | | 27790-2210024X125 | B | aço inoxidável | 69 | 100 | M24 | 30 | 169 | 44 | 20 | 125 | 15 | | | 37,74 € | | 27790-2210024X150 | B | aço inoxidável | 69 | 100 | M24 | 30 | 194 | 44 | 20 | 150 | 15 | | | 38,21 € | | 27790-2210024X175 | B | aço inoxidável | 69 | 100 | M24 | 30 | 219 | 44 | 20 | 175 | 15 | | | 41,95 € | | 27790-2210024X200 | B | aço inoxidável | 69 | 100 | M24 | 30 | 244 | 44 | 20 | 200 | 15 | | | 42,91 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|