|
|
27790Pés niveladores de aço ou aço inoxidável |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Base, fuso roscado em aço ou aço inoxidável 1.4301. Suporte de borracha (NBR) 80 Shore.Versão:Base para fuso roscado em aço, galvanizado. Base em aço inoxidável, polido. Fuso roscado em aço inoxidável, superfície sem tratamento. Suporte de borracha vulcanizado, preto.
Indicação:Pé nivelador de aço ou aço inoxidável com fuso roscado com mancal giratório e superfície de apoio em borracha. O suporte maciço em borracha é ligado firmemente ao prato de metal por vulcanização. O suporte de borracha adere de maneira excepcional ao solo. Ele amortece vibrações mecânicas e dificulta a transmissão de oscilações e impactos para o piso.
Os valores de carga informados na tabela referem-se a uma série de tentativas, em que é aplicada uma carga estática vertical em relação ao prato no meio do fuso. Forças radiais exercidas, originadas por vibrações ou outros efeitos de movimentação, influenciam a capacidade de suporte de carga e não foram levadas em consideração no cálculo dos valores informados.
Com pés de aço inoxidável, o tamanho de chave é feito com duas arestas a partir do tamanho de fuso M16.
Fornecimento com porca adequada. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | L | Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27790-1105010X50 | A | aço | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 14 | 50 | 4 | | | 8,23 € | | 27790-1105010X100 | A | aço | 50 | M10 | 19 | 129 | 29 | 14 | 100 | 4 | | | 8,80 € | | 27790-1105012X50 | A | aço | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 14 | 50 | 4 | | | 8,23 € | | 27790-1105012X100 | A | aço | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 14 | 100 | 4 | | | 8,80 € | | 27790-1105012X150 | A | aço | 50 | M12 | 19 | 179 | 29 | 14 | 150 | 4 | | | 9,53 € | | 27790-1106010X50 | A | aço | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 9,56 € | | 27790-1106010X100 | A | aço | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 10,52 € | | 27790-1106012X50 | A | aço | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 9,56 € | | 27790-1106012X100 | A | aço | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 10,52 € | | 27790-1106012X150 | A | aço | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 | | | 11,17 € | | 27790-1108010X50 | A | aço | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 10,87 € | | 27790-1108010X100 | A | aço | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 11,40 € | | 27790-1108012X50 | A | aço | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 10,91 € | | 27790-1108012X100 | A | aço | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 11,43 € | | 27790-1108012X150 | A | aço | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 13,01 € | | 27790-1108014X50 | A | aço | 80 | M14 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 11,21 € | | 27790-1108014X100 | A | aço | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 11,75 € | | 27790-1108014X150 | A | aço | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 13,03 € | | 27790-1108016X100 | A | aço | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 16 | 100 | 10 | | | 12,98 € | | 27790-1108016X150 | A | aço | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 16 | 150 | 10 | | | 14,36 € | | 27790-1108020X75 | A | aço | 80 | M20 | 25 | 111 | 36 | 20 | 75 | 10 | | | 13,50 € | | 27790-1108020X100 | A | aço | 80 | M20 | 25 | 136 | 36 | 20 | 100 | 10 | | | 13,77 € | | 27790-1108020X150 | A | aço | 80 | M20 | 25 | 186 | 36 | 20 | 150 | 10 | | | 15,42 € | | 27790-1108020X200 | A | aço | 80 | M20 | 25 | 236 | 36 | 20 | 200 | 10 | | | 17,38 € | | 27790-1110020X75 | A | aço | 100 | M20 | 28 | 113,5 | 38,5 | 20 | 75 | 15 | | | 15,70 € | | 27790-1110020X100 | A | aço | 100 | M20 | 28 | 138,5 | 38,5 | 20 | 100 | 15 | | | 15,96 € | | 27790-1110020X150 | A | aço | 100 | M20 | 28 | 188,5 | 38,5 | 20 | 150 | 15 | | | 17,65 € | | 27790-1110020X200 | A | aço | 100 | M20 | 28 | 238,5 | 38,5 | 20 | 200 | 15 | | | 19,38 € | | 27790-1110020X250 | A | aço | 100 | M20 | 28 | 288,5 | 38,5 | 20 | 250 | 15 | | | 21,39 € | | 27790-1110024X100 | A | aço | 100 | M24 | 28 | 138,5 | 38,5 | 24 | 100 | 15 | | | 19,41 € | | 27790-1110024X150 | A | aço | 100 | M24 | 28 | 188,5 | 38,5 | 24 | 150 | 15 | | | 21,25 € | | 27790-1110024X200 | A | aço | 100 | M24 | 28 | 238,5 | 38,5 | 24 | 200 | 15 | | | 23,16 € | | 27790-1110024X250 | A | aço | 100 | M24 | 28 | 288,5 | 38,5 | 24 | 250 | 15 | | | 25,24 € | | 27790-1112020X100 | A | aço | 120 | M20 | 32 | 142,5 | 42,5 | 20 | 100 | 30 | | | 22,51 € | | 27790-1112020X150 | A | aço | 120 | M20 | 32 | 192,5 | 42,5 | 20 | 150 | 30 | | | 23,56 € | | 27790-1112020X200 | A | aço | 120 | M20 | 32 | 242,5 | 42,5 | 20 | 200 | 30 | | | 25,05 € | | 27790-1112024X100 | A | aço | 120 | M24 | 32 | 142,5 | 42,5 | 24 | 100 | 30 | | | 24,40 € | | 27790-1112024X150 | A | aço | 120 | M24 | 32 | 192,5 | 42,5 | 24 | 150 | 30 | | | 26,35 € | | 27790-1112024X200 | A | aço | 120 | M24 | 32 | 242,5 | 42,5 | 24 | 200 | 30 | | | 28,45 € | | 27790-1112030X100 | A | aço | 120 | M30 | 32 | 143,5 | 43,5 | 30 | 100 | 30 | | | 27,84 € | | 27790-1112030X150 | A | aço | 120 | M30 | 32 | 193,5 | 43,5 | 30 | 150 | 30 | | | 29,05 € | | 27790-1112030X200 | A | aço | 120 | M30 | 32 | 243,5 | 43,5 | 30 | 200 | 30 | | | 33,06 € | | 27790-1205010X50 | A | aço inoxidável | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 14 | 50 | 4 | | | 9,51 € | | 27790-1205010X100 | A | aço inoxidável | 50 | M10 | 19 | 129 | 29 | 14 | 100 | 4 | | | 10,68 € | | 27790-1205012X50 | A | aço inoxidável | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 14 | 50 | 4 | | | 9,51 € | | 27790-1205012X100 | A | aço inoxidável | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 14 | 100 | 4 | | | 10,68 € | | 27790-1205012X150 | A | aço inoxidável | 50 | M12 | 19 | 179 | 29 | 14 | 150 | 4 | | | 12,12 € | | 27790-1206010X50 | A | aço inoxidável | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 13,02 € | | 27790-1206010X100 | A | aço inoxidável | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 14,26 € | | 27790-1206012X50 | A | aço inoxidável | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 13,02 € | | 27790-1206012X100 | A | aço inoxidável | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 14,26 € | | 27790-1206012X150 | A | aço inoxidável | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 | | | 15,54 € | | 27790-1208010X50 | A | aço inoxidável | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 15,46 € | | 27790-1208010X75 | A | aço inoxidável | 80 | M10 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 16,08 € | | 27790-1208010X100 | A | aço inoxidável | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 16,66 € | | 27790-1208010X125 | A | aço inoxidável | 80 | M10 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 17,27 € | | 27790-1208012X50 | A | aço inoxidável | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 15,56 € | | 27790-1208012X75 | A | aço inoxidável | 80 | M12 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 16,16 € | | 27790-1208012X100 | A | aço inoxidável | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 16,72 € | | 27790-1208012X125 | A | aço inoxidável | 80 | M12 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 17,35 € | | 27790-1208012X150 | A | aço inoxidável | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 18,43 € | | 27790-1208014X75 | A | aço inoxidável | 80 | M14 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 16,58 € | | 27790-1208014X100 | A | aço inoxidável | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 17,18 € | | 27790-1208014X125 | A | aço inoxidável | 80 | M14 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 17,81 € | | 27790-1208014X150 | A | aço inoxidável | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 18,43 € | | 27790-1208014X175 | A | aço inoxidável | 80 | M14 | 25 | 210 | 35 | 14 | 175 | 10 | | | 19,06 € | | 27790-1208016X75 | A | aço inoxidável | 80 | M16 | 25 | 110 | 35 | 13 | 75 | 10 | | | 17,94 € | | 27790-1208016X100 | A | aço inoxidável | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 13 | 100 | 10 | | | 18,88 € | | 27790-1208016X125 | A | aço inoxidável | 80 | M16 | 25 | 160 | 35 | 13 | 125 | 10 | | | 19,46 € | | 27790-1208016X150 | A | aço inoxidável | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 13 | 150 | 10 | | | 20,15 € | | 27790-1208016X175 | A | aço inoxidável | 80 | M16 | 25 | 210 | 35 | 13 | 175 | 10 | | | 21,08 € | | 27790-1208020X75 | A | aço inoxidável | 80 | M20 | 25 | 113 | 38 | 17 | 75 | 10 | | | 20,07 € | | 27790-1208020X100 | A | aço inoxidável | 80 | M20 | 25 | 138 | 38 | 17 | 100 | 10 | | | 21,65 € | | 27790-1208020X125 | A | aço inoxidável | 80 | M20 | 25 | 163 | 38 | 17 | 125 | 10 | | | 22,43 € | | 27790-1208020X150 | A | aço inoxidável | 80 | M20 | 25 | 188 | 38 | 17 | 150 | 10 | | | 23,20 € | | 27790-1208020X175 | A | aço inoxidável | 80 | M20 | 25 | 213 | 38 | 17 | 175 | 10 | | | 24,77 € | | 27790-1208020X200 | A | aço inoxidável | 80 | M20 | 25 | 238 | 38 | 17 | 200 | 10 | | | 25,54 € | | 27790-1208020X225 | A | aço inoxidável | 80 | M20 | 25 | 263 | 38 | 17 | 225 | 10 | | | 26,34 € | | 27790-1210020X75 | A | aço inoxidável | 100 | M20 | 30 | 118 | 43 | 17 | 75 | 15 | | | 28,20 € | | 27790-1210020X100 | A | aço inoxidável | 100 | M20 | 30 | 143 | 43 | 17 | 100 | 15 | | | 29,44 € | | 27790-1210020X125 | A | aço inoxidável | 100 | M20 | 30 | 168 | 43 | 17 | 125 | 15 | | | 30,38 € | | 27790-1210020X150 | A | aço inoxidável | 100 | M20 | 30 | 193 | 43 | 17 | 150 | 15 | | | 31,30 € | | 27790-1210020X175 | A | aço inoxidável | 100 | M20 | 30 | 218 | 43 | 17 | 175 | 15 | | | 32,58 € | | 27790-1210020X200 | A | aço inoxidável | 100 | M20 | 30 | 243 | 43 | 17 | 200 | 15 | | | 33,51 € | | 27790-1210024X100 | A | aço inoxidável | 100 | M24 | 30 | 144 | 44 | 20 | 100 | 15 | | | 33,37 € | | 27790-1210024X125 | A | aço inoxidável | 100 | M24 | 30 | 169 | 44 | 20 | 125 | 15 | | | 33,84 € | | 27790-1210024X150 | A | aço inoxidável | 100 | M24 | 30 | 194 | 44 | 20 | 150 | 15 | | | 34,33 € | | 27790-1210024X175 | A | aço inoxidável | 100 | M24 | 30 | 219 | 44 | 20 | 175 | 15 | | | 38,04 € | | 27790-1210024X200 | A | aço inoxidável | 100 | M24 | 30 | 244 | 44 | 20 | 200 | 15 | | | 39,00 € | | 27790-1212020X100 | A | aço inoxidável | 120 | M20 | 32 | 143 | 43 | 17 | 100 | 30 | | | 44,80 € | | 27790-1212020X150 | A | aço inoxidável | 120 | M20 | 32 | 192 | 42 | 17 | 150 | 30 | | | 46,84 € | | 27790-1212020X200 | A | aço inoxidável | 120 | M20 | 32 | 242 | 42 | 17 | 200 | 30 | | | 49,47 € | | 27790-1212024X100 | A | aço inoxidável | 120 | M24 | 32 | 144 | 44 | 20 | 100 | 30 | | | 49,05 € | | 27790-1212024X150 | A | aço inoxidável | 120 | M24 | 32 | 194 | 44 | 20 | 150 | 30 | | | 52,69 € | | 27790-1212024X200 | A | aço inoxidável | 120 | M24 | 32 | 244 | 44 | 20 | 200 | 30 | | | 55,72 € | | 27790-1212030X100 | A | aço inoxidável | 120 | M30 | 32 | 147 | 47 | 26 | 100 | 30 | | | 54,36 € | | 27790-1212030X150 | A | aço inoxidável | 120 | M30 | 32 | 196 | 46 | 26 | 150 | 30 | | | 60,13 € | | 27790-1212030X200 | A | aço inoxidável | 120 | M30 | 32 | 246 | 46 | 26 | 200 | 30 | | | 65,15 € | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | A | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | L | Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27790-2106010X50 | B | aço | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 11,09 € | | 27790-2106010X100 | B | aço | 45 | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 12,05 € | | 27790-2106012X50 | B | aço | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 11,09 € | | 27790-2106012X100 | B | aço | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 12,05 € | | 27790-2106012X150 | B | aço | 45 | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 | | | 13,05 € | | 27790-2108010X50 | B | aço | 54 | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 12,90 € | | 27790-2108010X100 | B | aço | 54 | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 13,20 € | | 27790-2108012X50 | B | aço | 54 | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 12,94 € | | 27790-2108012X100 | B | aço | 54 | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 13,23 € | | 27790-2108012X150 | B | aço | 54 | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 14,43 € | | 27790-2108014X50 | B | aço | 54 | 80 | M14 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 13,31 € | | 27790-2108014X100 | B | aço | 54 | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 13,58 € | | 27790-2108014X150 | B | aço | 54 | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 14,47 € | | 27790-2108016X100 | B | aço | 54 | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 16 | 100 | 10 | | | 14,46 € | | 27790-2108016X150 | B | aço | 54 | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 16 | 150 | 10 | | | 15,77 € | | 27790-2108020X75 | B | aço | 54 | 80 | M20 | 25 | 111 | 36 | 20 | 75 | 10 | | | 15,16 € | | 27790-2108020X100 | B | aço | 54 | 80 | M20 | 25 | 136 | 36 | 20 | 100 | 10 | | | 16,07 € | | 27790-2108020X150 | B | aço | 54 | 80 | M20 | 25 | 186 | 36 | 20 | 150 | 10 | | | 17,10 € | | 27790-2108020X200 | B | aço | 54 | 80 | M20 | 25 | 236 | 36 | 20 | 200 | 10 | | | 18,14 € | | 27790-2110020X75 | B | aço | 69 | 100 | M20 | 28 | 113,5 | 38,5 | 20 | 75 | 15 | | | 18,86 € | | 27790-2110020X100 | B | aço | 69 | 100 | M20 | 28 | 138,5 | 38,5 | 20 | 100 | 15 | | | 19,57 € | | 27790-2110020X150 | B | aço | 69 | 100 | M20 | 28 | 188,5 | 38,5 | 20 | 150 | 15 | | | 21,40 € | | 27790-2110020X200 | B | aço | 69 | 100 | M20 | 28 | 238,5 | 38,5 | 20 | 200 | 15 | | | 22,90 € | | 27790-2110020X250 | B | aço | 69 | 100 | M20 | 28 | 288,5 | 38,5 | 20 | 250 | 15 | | | 24,81 € | | 27790-2110024X100 | B | aço | 69 | 100 | M24 | 28 | 138,5 | 38,5 | 24 | 100 | 15 | | | 22,06 € | | 27790-2110024X150 | B | aço | 69 | 100 | M24 | 28 | 188,5 | 38,5 | 24 | 150 | 15 | | | 23,67 € | | 27790-2110024X200 | B | aço | 69 | 100 | M24 | 28 | 238,5 | 38,5 | 24 | 200 | 15 | | | 25,00 € | | 27790-2110024X250 | B | aço | 69 | 100 | M24 | 28 | 288,5 | 38,5 | 24 | 250 | 15 | | | 27,12 € | | 27790-2206010X50 | B | aço inoxidável | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 14,25 € | | 27790-2206010X100 | B | aço inoxidável | 45 | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 15,41 € | | 27790-2206012X50 | B | aço inoxidável | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 14,25 € | | 27790-2206012X100 | B | aço inoxidável | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 15,41 € | | 27790-2206012X150 | B | aço inoxidável | 45 | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 | | | 16,63 € | | 27790-2208010X50 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 18,95 € | | 27790-2208010X75 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M10 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 19,58 € | | 27790-2208010X100 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 20,19 € | | 27790-2208010X125 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M10 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 20,78 € | | 27790-2208012X50 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 19,06 € | | 27790-2208012X75 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M12 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 19,69 € | | 27790-2208012X100 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 20,27 € | | 27790-2208012X125 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M12 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 20,85 € | | 27790-2208012X150 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 21,45 € | | 27790-2208014X75 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M14 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 19,69 € | | 27790-2208014X100 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 20,27 € | | 27790-2208014X125 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M14 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 20,85 € | | 27790-2208014X150 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 21,46 € | | 27790-2208014X175 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M14 | 25 | 210 | 35 | 14 | 175 | 10 | | | 22,08 € | | 27790-2208016X75 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M16 | 25 | 110 | 35 | 13 | 75 | 10 | | | 20,70 € | | 27790-2208016X100 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 13 | 100 | 10 | | | 21,57 € | | 27790-2208016X125 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M16 | 25 | 160 | 35 | 13 | 125 | 10 | | | 21,87 € | | 27790-2208016X150 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 13 | 150 | 10 | | | 22,78 € | | 27790-2208016X175 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M16 | 25 | 210 | 35 | 13 | 175 | 10 | | | 23,37 € | | 27790-2208020X75 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M20 | 25 | 113 | 38 | 17 | 75 | 10 | | | 22,92 € | | 27790-2208020X100 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M20 | 25 | 138 | 38 | 17 | 100 | 10 | | | 24,27 € | | 27790-2208020X125 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M20 | 25 | 163 | 38 | 17 | 125 | 10 | | | 25,14 € | | 27790-2208020X150 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M20 | 25 | 188 | 38 | 17 | 150 | 10 | | | 26,53 € | | 27790-2208020X175 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M20 | 25 | 213 | 38 | 17 | 175 | 10 | | | 27,60 € | | 27790-2208020X200 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M20 | 25 | 238 | 38 | 17 | 200 | 10 | | | 28,36 € | | 27790-2208020X225 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M20 | 25 | 263 | 38 | 17 | 225 | 10 | | | 29,13 € | | 27790-2210020X75 | B | aço inoxidável | 69 | 100 | M20 | 30 | 118 | 43 | 17 | 75 | 15 | | | 29,58 € | | 27790-2210020X100 | B | aço inoxidável | 69 | 100 | M20 | 30 | 143 | 43 | 17 | 100 | 15 | | | 30,42 € | | 27790-2210020X125 | B | aço inoxidável | 69 | 100 | M20 | 30 | 168 | 43 | 17 | 125 | 15 | | | 32,56 € | | 27790-2210020X150 | B | aço inoxidável | 69 | 100 | M20 | 30 | 193 | 43 | 17 | 150 | 15 | | | 33,68 € | | 27790-2210020X175 | B | aço inoxidável | 69 | 100 | M20 | 30 | 218 | 43 | 17 | 175 | 15 | | | 34,80 € | | 27790-2210020X200 | B | aço inoxidável | 69 | 100 | M20 | 30 | 243 | 43 | 17 | 200 | 15 | | | 36,11 € | | 27790-2210024X100 | B | aço inoxidável | 69 | 100 | M24 | 30 | 144 | 44 | 20 | 100 | 15 | | | 35,50 € | | 27790-2210024X125 | B | aço inoxidável | 69 | 100 | M24 | 30 | 169 | 44 | 20 | 125 | 15 | | | 36,50 € | | 27790-2210024X150 | B | aço inoxidável | 69 | 100 | M24 | 30 | 194 | 44 | 20 | 150 | 15 | | | 36,96 € | | 27790-2210024X175 | B | aço inoxidável | 69 | 100 | M24 | 30 | 219 | 44 | 20 | 175 | 15 | | | 40,57 € | | 27790-2210024X200 | B | aço inoxidável | 69 | 100 | M24 | 30 | 244 | 44 | 20 | 200 | 15 | | | 41,49 € | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | SW1 | L | Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27790-3105010X50 | C | aço | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 14 | 5 | 50 | 4 | | | 10,76 € | | 27790-3105012X50 | C | aço | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 14 | 6 | 50 | 4 | | | 10,76 € | | 27790-3105012X100 | C | aço | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 14 | 6 | 100 | 4 | | | 11,37 € | | 27790-3105016X75 | C | aço | 50 | M16 | 19 | 104 | 29 | 16 | 8 | 75 | 4 | | | 12,57 € | | 27790-3105016X100 | C | aço | 50 | M16 | 19 | 129 | 29 | 16 | 8 | 100 | 4 | | | 12,86 € | | 27790-3105016X150 | C | aço | 50 | M16 | 19 | 179 | 29 | 16 | 8 | 150 | 4 | | | 14,50 € | | 27790-3106010X50 | C | aço | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 5 | 50 | 7 | | | 12,09 € | | 27790-3106012X50 | C | aço | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 6 | 50 | 7 | | | 12,09 € | | 27790-3106012X100 | C | aço | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 6 | 100 | 7 | | | 13,06 € | | 27790-3106016X75 | C | aço | 60 | M16 | 22 | 108 | 33 | 16 | 8 | 75 | 7 | | | 14,17 € | | 27790-3106016X100 | C | aço | 60 | M16 | 22 | 133 | 33 | 16 | 8 | 100 | 7 | | | 14,46 € | | 27790-3106016X150 | C | aço | 60 | M16 | 22 | 183 | 33 | 16 | 8 | 150 | 7 | | | 15,92 € | | 27790-3108016X100 | C | aço | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 16 | 8 | 100 | 10 | | | 14,66 € | | 27790-3108016X150 | C | aço | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 16 | 8 | 150 | 10 | | | 15,96 € | | 27790-3108020X75 | C | aço | 80 | M20 | 25 | 111 | 36 | 20 | 10 | 75 | 10 | | | 15,15 € | | 27790-3110020X100 | C | aço | 100 | M20 | 28 | 138,5 | 38,5 | 20 | 10 | 100 | 15 | | | 17,16 € | | 27790-3110020X150 | C | aço | 100 | M20 | 28 | 188,5 | 38,5 | 20 | 10 | 150 | 15 | | | 18,75 € | | 27790-3110024X200 | C | aço | 100 | M24 | 28 | 238,5 | 38,5 | 24 | 10 | 200 | 15 | | | 23,74 € | | 27790-3112020X100 | C | aço | 120 | M20 | 32 | 142,5 | 42,5 | 20 | 10 | 100 | 30 | | | 25,75 € | | 27790-3112020X150 | C | aço | 120 | M20 | 32 | 192,5 | 42,5 | 20 | 10 | 150 | 30 | | | 26,80 € | | 27790-3112020X200 | C | aço | 120 | M20 | 32 | 242,5 | 42,5 | 20 | 10 | 200 | 30 | | | 28,30 € | | 27790-3112024X100 | C | aço | 120 | M24 | 32 | 142,5 | 42,5 | 24 | 10 | 100 | 30 | | | 27,63 € | | 27790-3112024X150 | C | aço | 120 | M24 | 32 | 192,5 | 42,5 | 24 | 10 | 150 | 30 | | | 29,58 € | | 27790-3112024X200 | C | aço | 120 | M24 | 32 | 242,5 | 42,5 | 24 | 10 | 200 | 30 | | | 31,69 € | | 27790-3112030X100 | C | aço | 120 | M30 | 32 | 143,5 | 43,5 | 30 | 10 | 100 | 30 | | | 31,06 € | | 27790-3112030X150 | C | aço | 120 | M30 | 32 | 193,5 | 43,5 | 30 | 10 | 150 | 30 | | | 32,28 € | | 27790-3112030X200 | C | aço | 120 | M30 | 32 | 243,5 | 43,5 | 30 | 10 | 200 | 30 | | | 36,29 € | | 27790-3205010X50 | C | aço inoxidável | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 14 | 5 | 50 | 4 | | | 12,73 € | | 27790-3205012X50 | C | aço inoxidável | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 14 | 6 | 50 | 4 | | | 12,73 € | | 27790-3205012X100 | C | aço inoxidável | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 14 | 6 | 100 | 4 | | | 13,92 € | | 27790-3205016X75 | C | aço inoxidável | 50 | M16 | 19 | 104 | 29 | 13 | 8 | 75 | 4 | | | 15,03 € | | 27790-3205016X100 | C | aço inoxidável | 50 | M16 | 19 | 129 | 29 | 13 | 8 | 100 | 4 | | | 15,50 € | | 27790-3205016X150 | C | aço inoxidável | 50 | M16 | 19 | 179 | 29 | 13 | 8 | 150 | 4 | | | 16,68 € | | 27790-3205016X200 | C | aço inoxidável | 50 | M16 | 19 | 229 | 29 | 13 | 8 | 200 | 4 | | | 18,06 € | | 27790-3206010X50 | C | aço inoxidável | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 5 | 50 | 7 | | | 16,24 € | | 27790-3206012X50 | C | aço inoxidável | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 6 | 50 | 7 | | | 16,24 € | | 27790-3206012X100 | C | aço inoxidável | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 6 | 100 | 7 | | | 17,49 € | | 27790-3206016X75 | C | aço inoxidável | 60 | M16 | 22 | 108 | 33 | 13 | 8 | 75 | 7 | | | 16,43 € | | 27790-3206016X100 | C | aço inoxidável | 60 | M16 | 22 | 133 | 33 | 13 | 8 | 100 | 7 | | | 16,99 € | | 27790-3206016X150 | C | aço inoxidável | 60 | M16 | 22 | 183 | 33 | 13 | 8 | 150 | 7 | | | 18,02 € | | 27790-3206016X200 | C | aço inoxidável | 60 | M16 | 22 | 233 | 33 | 13 | 8 | 200 | 7 | | | 19,29 € | | 27790-3208016X75 | C | aço inoxidável | 80 | M16 | 25 | 110 | 35 | 13 | 8 | 75 | 10 | | | 27,08 € | | 27790-3208016X100 | C | aço inoxidável | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 13 | 8 | 100 | 10 | | | 28,22 € | | 27790-3208016X125 | C | aço inoxidável | 80 | M16 | 25 | 160 | 35 | 13 | 8 | 125 | 10 | | | 28,97 € | | 27790-3208016X150 | C | aço inoxidável | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 13 | 8 | 150 | 10 | | | 29,75 € | | 27790-3208016X175 | C | aço inoxidável | 80 | M16 | 25 | 210 | 35 | 13 | 8 | 175 | 10 | | | 30,89 € | | 27790-3208020X75 | C | aço inoxidável | 80 | M20 | 25 | 113 | 38 | 17 | 10 | 75 | 10 | | | 29,69 € | | 27790-3208020X200 | C | aço inoxidável | 80 | M20 | 25 | 238 | 38 | 17 | 10 | 200 | 10 | | | 36,33 € | | 27790-3210020X150 | C | aço inoxidável | 100 | M20 | 30 | 193 | 43 | 17 | 10 | 150 | 15 | | | 37,98 € | | 27790-3212020X100 | C | aço inoxidável | 120 | M20 | 32 | 143 | 43 | 17 | 10 | 100 | 30 | | | 50,15 € | | 27790-3212020X150 | C | aço inoxidável | 120 | M20 | 32 | 194 | 44 | 17 | 10 | 150 | 30 | | | 52,15 € | | 27790-3212020X200 | C | aço inoxidável | 120 | M20 | 32 | 244 | 44 | 17 | 10 | 200 | 30 | | | 54,79 € | | 27790-3212024X100 | C | aço inoxidável | 120 | M24 | 32 | 145 | 45 | 20 | 10 | 100 | 30 | | | 54,36 € | | 27790-3212024X150 | C | aço inoxidável | 120 | M24 | 32 | 195 | 45 | 20 | 10 | 150 | 30 | | | 58,02 € | | 27790-3212024X200 | C | aço inoxidável | 120 | M24 | 32 | 245 | 45 | 20 | 10 | 200 | 30 | | | 61,02 € | | 27790-3212030X100 | C | aço inoxidável | 120 | M30 | 32 | 147 | 47 | 26 | 10 | 100 | 30 | | | 59,67 € | | 27790-3212030X150 | C | aço inoxidável | 120 | M30 | 32 | 197 | 47 | 26 | 10 | 150 | 30 | | | 65,45 € | | 27790-3212030X200 | C | aço inoxidável | 120 | M30 | 32 | 247 | 47 | 26 | 10 | 200 | 30 | | | 70,46 € | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | A | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | SW1 | L | Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27790-4106010X50 | D | aço | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 5 | 50 | 7 | | | 13,64 € | | 27790-4106012X50 | D | aço | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 6 | 50 | 7 | | | 13,64 € | | 27790-4106012X100 | D | aço | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 6 | 100 | 7 | | | 14,62 € | | 27790-4106016X75 | D | aço | 45 | 60 | M16 | 22 | 108 | 33 | 16 | 8 | 75 | 7 | | | 15,70 € | | 27790-4106016X100 | D | aço | 45 | 60 | M16 | 22 | 133 | 33 | 16 | 8 | 100 | 7 | | | 16,00 € | | 27790-4106016X150 | D | aço | 45 | 60 | M16 | 22 | 183 | 33 | 16 | 8 | 150 | 7 | | | 17,46 € | | 27790-4106016X200 | D | aço | 45 | 60 | M16 | 22 | 233 | 33 | 16 | 8 | 200 | 7 | | | 18,02 € | | 27790-4206010X50 | D | aço inoxidável | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 5 | 50 | 7 | | | 17,30 € | | 27790-4206012X50 | D | aço inoxidável | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 6 | 50 | 7 | | | 17,30 € | | 27790-4206012X100 | D | aço inoxidável | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 6 | 100 | 7 | | | 18,47 € | | 27790-4206016X75 | D | aço inoxidável | 45 | 60 | M16 | 22 | 108 | 33 | 13 | 8 | 75 | 7 | | | 17,49 € | | 27790-4206016X100 | D | aço inoxidável | 45 | 60 | M16 | 22 | 133 | 33 | 13 | 8 | 100 | 7 | | | 18,00 € | | 27790-4206016X150 | D | aço inoxidável | 45 | 60 | M16 | 22 | 183 | 33 | 13 | 8 | 150 | 7 | | | 18,98 € | | 27790-4206016X200 | D | aço inoxidável | 45 | 60 | M16 | 22 | 233 | 33 | 13 | 8 | 200 | 7 | | | 21,31 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|