|
|
27624-05Garfos em aço ou aço inoxidável com rosca macho |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável 1.4301. Versão:Aço zincado. Aço inoxidável, superfície sem tratamento. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | A | A1 | B | D1 | D2 | F | G | L1 | L2 | L3 | L4 | R | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27624-05-0612 | aço de usinagem fácil | 12 | 12 | 6 | 6 | M6 | 0,5 | 12 | 44 | 37 | 20 | 15 | 0,8 | | | 5,50 € | | 27624-05-0816 | aço de usinagem fácil | 16 | 16 | 8 | 8 | M8 | 0,5 | 16 | 57 | 47 | 25 | 20 | 0,8 | | | 4,08 € | | 27624-05-1020 | aço de usinagem fácil | 20 | 20 | 10 | 10 | M10 | 0,5 | 20 | 69 | 57 | 30 | 25 | 0,8 | | | 6,69 € | | 27624-05-1224 | aço de usinagem fácil | 24 | 24 | 12 | 12 | M12 | 0,5 | 24 | 82 | 68 | 35 | 30 | 0,8 | | | 10,86 € | | 27624-05-1428 | aço de usinagem fácil | 27 | 27 | 14 | 14 | M14 | 1 | 28 | 94 | 78 | 40 | 35 | 1,2 | | | 17,32 € | | 27624-05-1632 | aço de usinagem fácil | 32 | 32 | 16 | 16 | M16 | 1 | 32 | 108 | 89 | 45 | 40 | 1,2 | | | 12,71 € | | 27624-05-2040 | aço de usinagem fácil | 40 | 40 | 20 | 20 | M20 | 1 | 40 | 134 | 109 | 55 | 50 | 1,5 | | | 22,53 € | | 27624-05-10612 | aço inoxidável | 12 | 12 | 6 | 6 | M6 | 0,5 | 12 | 44 | 37 | 20 | 15 | 0,8 | | | 11,22 € | | 27624-05-10816 | aço inoxidável | 16 | 16 | 8 | 8 | M8 | 0,5 | 16 | 57 | 47 | 25 | 20 | 0,8 | | | 11,22 € | | 27624-05-11020 | aço inoxidável | 20 | 20 | 10 | 10 | M10 | 0,5 | 20 | 69 | 57 | 30 | 25 | 0,8 | | | 24,07 € | | 27624-05-11224 | aço inoxidável | 24 | 24 | 12 | 12 | M12 | 0,5 | 24 | 82 | 68 | 35 | 30 | 0,8 | | | 29,26 € | | 27624-05-11428 | aço inoxidável | 27 | 27 | 14 | 14 | M14 | 1 | 28 | 94 | 78 | 40 | 35 | 1,2 | | | 46,52 € | | 27624-05-11632 | aço inoxidável | 32 | 32 | 16 | 16 | M16 | 1 | 32 | 108 | 89 | 45 | 40 | 1,2 | | | 35,29 € | | 27624-05-12040 | aço inoxidável | 40 | 40 | 20 | 20 | M20 | 1 | 40 | 134 | 109 | 55 | 50 | 1,5 | | | 89,40 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|