norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada.Indicação:Dobradiças adequadas exclusivamente para aplicações horizontais.
Na versão com mola é atingido um torque de 1,0 Nm na abertura e 3,0 Nm no fechamento.
Ângulo de abertura 110°.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 27879-10 Dobradiças de aço internas ângulo de abertura 110 ° 374 kB

Desenhos

Dobradiças de aço internas ângulo de abertura 110 °

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo de
produto
AA1BB1B2B3D

D1SCADAces.PreçoEncomendar
27879-10-50400Adobradiça interna5032402016106,2x14,26,2x12,22 0,00 €
27879-10-50401Bdobradiças com molas embutidas5032402016106,2x14,26,2x12,22 0,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83