|
|
27876-10Dobradiças de aço inoxidável |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4301. Versão:peça polida ou jateada.Indicação:As dobradiças de aço inoxidável de alta qualidade com furo de fixação possuem um ângulo de abertura de 180°. As dobradiças podem ser utilizadas nas indústrias alimentícias, de embalagens, químicas e farmacêuticas.
As dobradiças podem ser encomendadas com um acabamento polido ou na versão jateada.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Superfície Corpo básico | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | B1 | B2 | H | D | D1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27876-10-57300 | polido | 57 | 26 | 29,5 | 10 | 12 | 5 | 30 | 16 | 9,5 | 10 | M5 | 4 | | | 35,82 € | | 27876-10-57301 | jateado | 57 | 26 | 29,5 | 10 | 12 | 5 | 30 | 16 | 9,5 | 10 | M5 | 4 | | | 36,86 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|