norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Graças a um torque constante e estável, as dobradiças permitem o posicionamento da porta em qualquer ângulo aleatório e sem qualquer meio auxiliar. Ângulo de abertura 270°.Acessórios:Dobradiças de aço inoxidável 27877-02Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.