|
|
27710-30Arruelas distanciadoras em aço ou aço inoxidável |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável.Versão:Aço zincado.Indicação:As arruelas distanciadoras podem ser encaixadas umas nas outras e montadas posteriormente.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | D | D1 | D2 | D3 | E | E1 | S | S1 | R | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27710-30-00904 | aço | 90 | 13,8 | 13,5±0,1 | 5,5 | 60 | 28 | 5,2 | 4 | 6 | | | 9,53 € | | 27710-30-00906 | aço | 90 | 13,8 | 13,5±0,1 | 7 | 60 | 28 | 7,2 | 6 | 6 | | | 10,13 € | | 27710-30-10604 | aço inoxidável | 60 | 10 | 9,7 | 5 | 40 | 22 | 5,2 | 4 | 2,5 | | | 7,56 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|