|
|
27710-10Cunhas de nivelamento com ancoragem adesiva |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço, carcaça de plástico, ancoragem adesiva em aço.Indicação:Adequado para uma carga de regulagem de até 12 toneladas. As âncoras para carga pesada funcionam com base no princípio das cunhas duplas centrais. Sendo assim, o suporte da máquina é ajustado na altura com duas cunhas em vez de apenas uma. Os movimentos das cunhas são conformes e livres de folgas. A cunha dupla permite que a força que atua sobre o mecanismo de elevação seja reduzida para metade e que o ponto de suporte central permaneça sempre firme e estável. Através do suporte esférico da máquina posicionado sobre arruelas esféricas, é possível compensar os desníveis no piso.
Os movimentos horizontais são evitados pela bucha centralizadora, que mantém a união roscada do piso através de uma ancoragem adesiva.Aplicação:A cunha de nivelamento é utilizada, por exemplo, para nivelar máquinas-ferramentas pesadas, fresadoras de alta velocidade e máquinas de transferência.Atenção:Para não exceder as cargas de regulagem especificadas, não se deve considerar apenas a carga proporcional da máquina, mas sim a soma de todas as cargas existentes como cargas dinâmicas, cargas alternadas e pré-cargas do parafuso expansor da Wellenstein (haste de ancoragem).Acessórios:Arruelas distanciadoras 27710-30-00904 e 27710-30-00906FornecimentoA ancoragem adesiva M16x320 está incluída no fornecimento e é fornecida totalmente montada.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Ajuste de precisão (mm) | Carga de regulagem na vertical (kN) | Torque no parafuso de ajuste (Nm) | Regulagem de altura por rotação (mm) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27710-10-189120081 | 10 | 120 | 72 | 0,546 | | | 160,18 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|