|
|
27832Fusos roscados para pés niveladores ECO de aço ou aço inoxidável |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável 1.4305.Versão:Aço passivado azul. Aço inoxidável, superfície sem tratamento.Indicação:Os pés niveladores ECO são compostos por um fuso roscado e uma base. Cada fuso roscado pode ser combinado com qualquer uma das bases. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Material do corpo básico | D1 | L | L1 | SW | Capacidade de carga máx. kN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27832-080251 | aço | M8 | 25 | 29,5 | 13 | 3,5 | | | 0,99 € | | 27832-080401 | aço | M8 | 40 | 44,5 | 13 | 3,5 | | | 1,01 € | | 27832-080501 | aço | M8 | 50 | 54,5 | 13 | 3,5 | | | 1,06 € | | 27832-080701 | aço | M8 | 70 | 74,5 | 13 | 3,5 | | | 1,21 € | | 27832-080801 | aço | M8 | 80 | 84,5 | 13 | 3,5 | | | 1,21 € | | 27832-081001 | aço | M8 | 100 | 104,5 | 13 | 3,5 | | | 1,31 € | | 27832-081201 | aço | M8 | 120 | 124,5 | 13 | 3,5 | | | 1,36 € | | 27832-100251 | aço | M10 | 25 | 30 | 17 | 4,7 | | | 1,08 € | | 27832-100401 | aço | M10 | 40 | 45 | 17 | 4,7 | | | 1,10 € | | 27832-100501 | aço | M10 | 50 | 55 | 17 | 4,7 | | | 1,16 € | | 27832-100701 | aço | M10 | 70 | 75 | 17 | 4,7 | | | 1,27 € | | 27832-100801 | aço | M10 | 80 | 85 | 17 | 4,7 | | | 1,31 € | | 27832-101001 | aço | M10 | 100 | 105 | 17 | 4,7 | | | 1,38 € | | 27832-101201 | aço | M10 | 120 | 125 | 17 | 4,7 | | | 1,47 € | | 27832-120251 | aço | M12 | 25 | 31 | 19 | 7,7 | | | 1,10 € | | 27832-120401 | aço | M12 | 40 | 46 | 19 | 7,7 | | | 1,16 € | | 27832-120501 | aço | M12 | 50 | 56 | 19 | 7,7 | | | 1,21 € | | 27832-120701 | aço | M12 | 70 | 76 | 19 | 7,7 | | | 1,36 € | | 27832-120801 | aço | M12 | 80 | 86 | 19 | 7,7 | | | 1,36 € | | 27832-121001 | aço | M12 | 100 | 106 | 19 | 7,7 | | | 1,47 € | | 27832-121201 | aço | M12 | 120 | 126 | 19 | 7,7 | | | 1,62 € | | 27832-160501 | aço | M16 | 50 | 58,5 | 24 | 14,5 | | | 2,40 € | | 27832-161001 | aço | M16 | 100 | 108,5 | 24 | 14,5 | | | 2,47 € | | 27832-161501 | aço | M16 | 150 | 158,5 | 24 | 14,5 | | | 3,37 € | | 27832-080252 | aço inoxidável | M8 | 25 | 29,5 | 13 | 3,5 | | | 2,01 € | | 27832-080402 | aço inoxidável | M8 | 40 | 44,5 | 13 | 3,5 | | | 2,14 € | | 27832-080502 | aço inoxidável | M8 | 50 | 54,5 | 13 | 3,5 | | | 2,36 € | | 27832-080702 | aço inoxidável | M8 | 70 | 74,5 | 13 | 3,5 | | | 2,77 € | | 27832-080802 | aço inoxidável | M8 | 80 | 84,5 | 13 | 3,5 | | | 2,93 € | | 27832-081002 | aço inoxidável | M8 | 100 | 104,5 | 13 | 3,5 | | | 3,13 € | | 27832-081202 | aço inoxidável | M8 | 120 | 124,5 | 13 | 3,5 | | | 3,27 € | | 27832-100252 | aço inoxidável | M10 | 25 | 30 | 17 | 4,7 | | | 2,67 € | | 27832-100402 | aço inoxidável | M10 | 40 | 45 | 17 | 4,7 | | | 2,77 € | | 27832-100502 | aço inoxidável | M10 | 50 | 55 | 17 | 4,7 | | | 2,90 € | | 27832-100702 | aço inoxidável | M10 | 70 | 75 | 17 | 4,7 | | | 3,05 € | | 27832-100802 | aço inoxidável | M10 | 80 | 85 | 17 | 4,7 | | | 3,27 € | | 27832-101002 | aço inoxidável | M10 | 100 | 105 | 17 | 4,7 | | | 3,40 € | | 27832-101202 | aço inoxidável | M10 | 120 | 125 | 17 | 4,7 | | | 3,80 € | | 27832-120252 | aço inoxidável | M12 | 25 | 31 | 19 | 7,7 | | | 3,29 € | | 27832-120402 | aço inoxidável | M12 | 40 | 46 | 19 | 7,7 | | | 3,48 € | | 27832-120502 | aço inoxidável | M12 | 50 | 56 | 19 | 7,7 | | | 3,61 € | | 27832-120702 | aço inoxidável | M12 | 70 | 76 | 19 | 7,7 | | | 3,96 € | | 27832-120802 | aço inoxidável | M12 | 80 | 86 | 19 | 7,7 | | | 4,08 € | | 27832-121002 | aço inoxidável | M12 | 100 | 106 | 19 | 7,7 | | | 4,30 € | | 27832-121202 | aço inoxidável | M12 | 120 | 126 | 19 | 7,7 | | | 4,65 € | | 27832-160502 | aço inoxidável | M16 | 50 | 58,5 | 24 | 14,5 | | | 6,50 € | | 27832-161002 | aço inoxidável | M16 | 100 | 108,5 | 24 | 14,5 | | | 6,54 € | | 27832-161502 | aço inoxidável | M16 | 150 | 158,5 | 24 | 14,5 | | | 7,75 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|