|
|
27830Bases para pés niveladores ECO em Zamak, aço inoxidável ou... |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Base em termoplástico, Zamak ou aço inoxidável 1.4305.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico. Versão:Base em termoplástico preto. Base em Zamak azul zincado. Base em aço inoxidável com superfície sem tratamento.Indicação:Os pés niveladores ECO são compostos por uma base e um fuso roscado. Cada base pode ser combinada com qualquer um dos fusos roscados. O disco de apoio anti-vibratório absorve as vibrações e evita que o pé nivelador se mova. Fusos roscados adequados, veja 27832. Indicação de desenho:Forma A sem disco de apoio anti-vibratório Forma B com disco de apoio anti-vibratório Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | D | H | Capacidade de carga máx. kN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27830-10301 | A | zinco | 30 | 11,5 | 16 | | | 3,80 € | | 27830-10401 | A | zinco | 40 | 12 | 18 | | | 4,16 € | | 27830-10501 | A | zinco | 50 | 14,5 | 20 | | | 4,43 € | | 27830-10302 | A | aço inoxidável | 30 | 11,5 | 22 | | | 8,34 € | | 27830-10402 | A | aço inoxidável | 40 | 12 | 24 | | | 11,13 € | | 27830-10502 | A | aço inoxidável | 50 | 14,5 | 26 | | | 13,94 € | | 27830-10303 | A | termoplástico | 30 | 11,5 | 15 | | | 1,02 € | | 27830-10403 | A | termoplástico | 40 | 12 | 15 | | | 1,06 € | | 27830-10503 | A | termoplástico | 50 | 14,5 | 15 | | | 1,12 € | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | D | H | Capacidade de carga máx. kN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27830-20301 | B | zinco | 30 | 13,5 | 16 | | | 4,20 € | | 27830-20401 | B | zinco | 40 | 14,5 | 18 | | | 4,65 € | | 27830-20501 | B | zinco | 50 | 17,5 | 20 | | | 4,93 € | | 27830-20302 | B | aço inoxidável | 30 | 13,5 | 22 | | | 9,03 € | | 27830-20402 | B | aço inoxidável | 40 | 14,5 | 24 | | | 11,90 € | | 27830-20502 | B | aço inoxidável | 50 | 17,5 | 26 | | | 14,75 € | | 27830-20303 | B | termoplástico | 30 | 13,5 | 15 | | | 1,60 € | | 27830-20403 | B | termoplástico | 40 | 14,5 | 15 | | | 1,68 € | | 27830-20503 | B | termoplástico | 50 | 17,5 | 15 | | | 1,76 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|