norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Base em Zamak ou aço inoxidável 1.4305.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.

Versão:Base em Zamak, cor preta, revestido a pó. Base em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Os pés niveladores são compostos por uma base e um fuso roscado. Cada base pode ser combinada com qualquer um dos fusos roscados.
O disco de apoio anti-vibratório absorve as vibrações e evita que o pé nivelador se mova.
Fusos roscados adequados, veja 27828.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 27817_B Bases para pés niveladores em Zamak ou aço inoxidável, forma B 115 kB
 Construção modular de um pé nivelador 584 kB

Desenhos

Bases para pés niveladores em Zamak ou aço inoxidável, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
DHCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
27817-20601Bzinco602035  12,12 €
27817-20801Bzinco802035  14,80 €
27817-21001Bzinco1002035  20,77 €
27817-21201Bzinco1202035  25,78 €
27817-20602Baço inoxidável602045  25,68 €
27817-20802Baço inoxidável802045  35,90 €
27817-21002Baço inoxidável1002045  55,99 €