norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

voltar para a visão geral do grupo
DescriçãoMaterial:Base em termoplástico reforçado com fibra de vidro.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.
Versão:preto.Indicação:Os pés niveladores são compostos por uma base e um fuso roscado. Cada base pode ser combinada com qualquer um dos fusos roscados.
O disco de apoio anti-vibratório absorve as vibrações e evita que o pé nivelador se mova.
Fusos roscados adequados, veja 27828.
Indicação de desenho:
Forma C com orifício de fixação roscado (fechado), sem disco de apoio anti-vibratório
Forma D com orifício de fixação roscado (fechado), com disco de apoio anti-vibratório
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 27816 Bases para pés niveladores em plástico, versão pesada 271 kB
 Construção modular de um pé nivelador 584 kB

Desenhos (visão geral)

Bases para pés niveladores em plástico, versão pesada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDAHCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
27816-31251C125964418  13,13 €
27816-31751C1751354525  26,89 €
27816-41251D125964818  19,17 €
27816-41751D1751354925  38,99 €