|
|
27810Fusos roscados para pés niveladores articulados de aço ou aço... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável 1.4305. Versão:Aço passivado azul. Aço inoxidável, superfície sem tratamento.Indicação:Os pés niveladores articulados são compostos por um fuso roscado e uma base. Todos os fusos roscados podem ser combinados com qualquer base. A altura do pé nivelador articulado é calculada através do comprimento do fuso roscado + altura do sextavado + 22,5 mm. (Altura total do pé articulado = L + L1 + 22,5 mm).
Dependendo da versão, os fusos roscados podem ser fornecidos com uma saída de rosca com rebaixo antes do sextavado.Acessórios:Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Material do corpo básico | D1 | L | L1 | SW | Capacidade de carga máx. kN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27810-060151 | aço | M6 | 15 | 7,5 | 14 | 2 | | | 2,02 € | | 27810-060301 | aço | M6 | 30 | 7,5 | 14 | 2 | | | 2,02 € | | 27810-080401 | aço | M8 | 40 | 7,5 | 14 | 3,5 | | | 2,32 € | | 27810-080801 | aço | M8 | 80 | 7,5 | 14 | 3,5 | | | 2,61 € | | 27810-100451 | aço | M10 | 45 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 2,43 € | | 27810-100701 | aço | M10 | 70 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 2,51 € | | 27810-100901 | aço | M10 | 90 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 2,81 € | | 27810-101251 | aço | M10 | 125 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 3,42 € | | 27810-101501 | aço | M10 | 150 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 4,82 € | | 27810-120451 | aço | M12 | 45 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 2,32 € | | 27810-120661 | aço | M12 | 66 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 2,61 € | | 27810-121001 | aço | M12 | 100 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 2,81 € | | 27810-121251 | aço | M12 | 125 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 3,30 € | | 27810-121501 | aço | M12 | 150 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 3,50 € | | 27810-140661 | aço | M14 | 66 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 3,61 € | | 27810-141001 | aço | M14 | 100 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 4,22 € | | 27810-141251 | aço | M14 | 125 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 5,23 € | | 27810-141501 | aço | M14 | 150 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 6,61 € | | 27810-160661 | aço | M16 | 66 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 3,74 € | | 27810-161001 | aço | M16 | 100 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 3,99 € | | 27810-161251 | aço | M16 | 125 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 4,82 € | | 27810-161501 | aço | M16 | 150 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 5,13 € | | 27810-162001 | aço | M16 | 200 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 7,64 € | | 27810-200851 | aço | M20 | 85 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 6,03 € | | 27810-201001 | aço | M20 | 100 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 6,43 € | | 27810-201251 | aço | M20 | 125 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 7,04 € | | 27810-201501 | aço | M20 | 150 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 7,64 € | | 27810-202001 | aço | M20 | 200 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 9,23 € | | 27810-240851 | aço | M24 | 85 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 7,25 € | | 27810-241001 | aço | M24 | 100 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 7,85 € | | 27810-241251 | aço | M24 | 125 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 8,69 € | | 27810-241501 | aço | M24 | 150 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 9,67 € | | 27810-242001 | aço | M24 | 200 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 10,75 € | | 27810-060152 | aço inoxidável | M6 | 15 | 7,5 | 14 | 2 | | | 2,50 € | | 27810-060302 | aço inoxidável | M6 | 30 | 7,5 | 14 | 2 | | | 2,50 € | | 27810-080402 | aço inoxidável | M8 | 40 | 7,5 | 14 | 3,5 | | | 3,92 € | | 27810-080802 | aço inoxidável | M8 | 80 | 7,5 | 14 | 3,5 | | | 5,64 € | | 27810-100452 | aço inoxidável | M10 | 45 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 4,05 € | | 27810-100702 | aço inoxidável | M10 | 70 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 4,91 € | | 27810-100902 | aço inoxidável | M10 | 90 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 5,72 € | | 27810-101252 | aço inoxidável | M10 | 125 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 7,64 € | | 27810-101502 | aço inoxidável | M10 | 150 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 8,11 € | | 27810-120452 | aço inoxidável | M12 | 45 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 4,05 € | | 27810-120662 | aço inoxidável | M12 | 66 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 4,91 € | | 27810-121002 | aço inoxidável | M12 | 100 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 5,52 € | | 27810-121252 | aço inoxidável | M12 | 125 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 7,35 € | | 27810-121502 | aço inoxidável | M12 | 150 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 9,23 € | | 27810-140662 | aço inoxidável | M14 | 66 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 7,64 € | | 27810-141002 | aço inoxidável | M14 | 100 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 8,44 € | | 27810-141252 | aço inoxidável | M14 | 125 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 8,97 € | | 27810-141502 | aço inoxidável | M14 | 150 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 10,04 € | | 27810-160662 | aço inoxidável | M16 | 66 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 7,43 € | | 27810-161002 | aço inoxidável | M16 | 100 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 7,96 € | | 27810-161252 | aço inoxidável | M16 | 125 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 10,25 € | | 27810-161502 | aço inoxidável | M16 | 150 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 11,66 € | | 27810-162002 | aço inoxidável | M16 | 200 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 17,65 € | | 27810-200852 | aço inoxidável | M20 | 85 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 13,46 € | | 27810-201002 | aço inoxidável | M20 | 100 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 13,08 € | | 27810-201252 | aço inoxidável | M20 | 125 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 13,67 € | | 27810-201502 | aço inoxidável | M20 | 150 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 14,48 € | | 27810-202002 | aço inoxidável | M20 | 200 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 15,27 € | | 27810-240852 | aço inoxidável | M24 | 85 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 16,49 € | | 27810-241002 | aço inoxidável | M24 | 100 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 16,46 € | | 27810-241252 | aço inoxidável | M24 | 125 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 17,87 € | | 27810-241502 | aço inoxidável | M24 | 150 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 17,87 € | | 27810-242002 | aço inoxidável | M24 | 200 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 18,75 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|