DescriçãoMaterial:Prato em zamak ou aço inoxidável 1.4305.
Versão:Base em Zamak, cor preta, revestido a pó.
Base em aço inoxidável com superfície sem tratamento.Indicação:Os pés niveladores são compostos por um prato e um fuso roscado ou uma cabeça esférica. Cada prato pode ser combinado com um fuso roscado ou com uma cabeça esférica.
Fusos roscados adequados, ver 27810.
Cabeças esféricas adequadas, ver 27811.Particularidades: