norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

voltar para a visão geral do grupo
DescriçãoMaterial:Base em Zamak ou aço inoxidável 1.4305.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.
Versão:Base em Zamak, cor preta, revestido a pó.
Base em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pés niveladores são compostos por uma base, um fuso roscado ou uma cabeça esférica. Cada base pode ser combinada com um fuso roscado ou com uma cabeça esférica. O disco de apoio anti-vibratório absorve vibrações e evita que o pé nivelador articulado se mova. Fusos roscados adequados, veja 27810. Cabeças esféricas adequadas, veja 27811.Indicação de desenho:
Forma A sem orifício de fixação roscado, sem disco de apoio anti-vibratório
Forma B sem orifício de fixação roscado, com disco de apoio anti-vibratório
Forma C com orifício de fixação roscado (aberto), sem disco de apoio anti-vibratório
Forma D com orifício de fixação roscado (aberto), com disco de apoio anti-vibratório

1) para bases com Ø a partir de 80
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 27801 Bases para pés niveladores articulados em Zamak ou aço inoxidável 183 kB
 Construção modular de um pé nivelador articulado 189 kB

Desenhos (visão geral)

Bases para pés niveladores articulados em Zamak ou aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
D

AHCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
27801-10301Azinco30-1820  5,83 €
27801-10401Azinco40-1830  6,65 €
27801-10451Azinco45-1830  7,84 €
27801-10501Azinco50-1830  7,84 €
27801-10601Azinco60-1830  9,23 €
27801-10801Azinco80-1830  12,55 €
27801-11001Azinco100-1835  17,04 €
27801-11201Azinco120-1835  18,84 €
27801-10302Aaço inoxidável30-1820  11,45 €
27801-10402Aaço inoxidável40-1830  12,68 €
27801-10452Aaço inoxidável45-1830  14,44 €
27801-10502Aaço inoxidável50-1835  16,87 €
27801-10602Aaço inoxidável60-1835  21,44 €
27801-10802Aaço inoxidável80-1835  34,36 €
27801-11002Aaço inoxidável100-1840  52,76 €
27801-11202Aaço inoxidável120-1840  68,56 €
27801-20301Bzinco30-2020  6,51 €
27801-20401Bzinco40-2030  7,51 €
27801-20451Bzinco45-2030  8,77 €
27801-20501Bzinco50-2030  8,86 €
27801-20601Bzinco60-2030  10,25 €
27801-20801Bzinco80-2030  14,11 €
27801-21001Bzinco100-2035  20,18 €
27801-21201Bzinco120-2035  22,14 €
27801-20302Baço inoxidável30-2020  12,17 €
27801-20402Baço inoxidável40-2030  13,58 €
27801-20452Baço inoxidável45-2030  15,41 €
27801-20502Baço inoxidável50-2035  17,87 €
27801-20602Baço inoxidável60-2035  22,47 €
27801-20802Baço inoxidável80-2035  35,90 €
27801-21002Baço inoxidável100-2040  55,99 €
27801-21202Baço inoxidável120-2040  72,15 €
27801-30801Czinco80551830  15,99 €
27801-31001Czinco100741835  20,48 €
27801-31201Czinco120941835  22,14 €
27801-30802Caço inoxidável80551835  37,79 €
27801-31002Caço inoxidável100741840  56,34 €
27801-31202Caço inoxidável120941840  72,15 €
27801-40801Dzinco80552030  17,53 €
27801-41001Dzinco100742035  23,62 €
27801-41201Dzinco120942035  25,61 €
27801-40802Daço inoxidável80552035  39,49 €
27801-41002Daço inoxidável100742040  59,54 €
27801-41202Daço inoxidável120942040  75,74 €