Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio 6060 T5.
Capa de cobertura PA 6.6.
Arruelas POM.
Versão:peça anodizada na cor preta.Indicação:As dobradiças são equipadas com uma mola tensora integrada de aço, a qual permite a abertura e fechamento automático de portas e abas.
Ângulo de abertura 180°.

Torque da mola na abertura:
M(0°) : 0,7 Nm / M(90°) : 0,45 Nm / M(180°) : 0,23 Nm
Torque da mola no fechamento:
M(0°) : 0,7 Nm / M(90°) : 0,45 Nm / M(180°) : 0,23 Nm

As dobradiças são projetadas para mais de 30.000 ciclos de operação.

Fixação com parafusos de cabeça cilíndrica de acordo com DIN 912 / DIN EN ISO 4762.
Faixa de temperatura:de -20°C a +80°CAcessórios:Parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN 912/DIN EN ISO 4762
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 27907 Dobradiças de mola Dobradiças com mola de tração e perfil em alumínio 0,7 Nm 183 kB
 Indicação técnica para dobradiças com mola 171 kB

Desenhos (visão geral)

Dobradiças de mola Dobradiças com mola de tração e perfil em alumínio 0,7 Nm

Dobradiças de mola Dobradiças com mola de tração e perfil em alumínio 0,7 Nm, mola de abertura

mais informações

Desenhos

Dobradiças de mola Dobradiças com mola de tração e perfil em alumínio 0,7 Nm, mola de abertura

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAA1BB1D

D1SCADAces.PreçoEncomendar
27907-556701553867486,3184,5 17,43 €

Dobradiças de mola Dobradiças com mola de tração e perfil em alumínio 0,7 Nm, mola de fecho

mais informações

Desenhos

Dobradiças de mola Dobradiças com mola de tração e perfil em alumínio 0,7 Nm, mola de fecho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAA1BB1D

D1SCADAces.PreçoEncomendar
27907-556711553867486,3184,5 17,43 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83