norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Mola tensora de aço inoxidável.

Versão:Aço com superfície sem tratamento ou zincada.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:Dobradiças na versão laminada.
Ângulo de abertura 270°.

Torque da mola:
M(0°) : 0,84 Nm / M(90°) : 1,68 Nm / M(180°) : 2,55 Nm

Forma A: sem furos
Forma B: com furos
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 27904_B Dobradiças de mola em aço o aço inoxidável 240 mm, mola de fecho 142 kB

Desenhos

Dobradiças de mola em aço o aço inoxidável 240 mm, mola de fecho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 1Material
do corpo
básico
Cor
do corpo
básico
AA1BB1D

D1SCADAces.PreçoEncomendar
27904-4024010Amola de fechamentoaço-40-240--41,5 33,89 €
27904-4024011Bmola de fechamentoaço-4022,724060441,5 35,48 €
27904-14024010Amola de fechamentoaço inoxidável A2-40-240--41,5 47,55 €
27904-14024011Bmola de fechamentoaço inoxidável A2-4022,724060441,5 51,58 €