|
|
27904Dobradiças de mola em aço o aço inoxidável 240 mm |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Mola tensora de aço inoxidável.Versão:Aço com superfície sem tratamento ou zincada. Aço inoxidável com superfície sem tratamento.Indicação:Dobradiças em versão laminada. Ângulo de abertura de 270°.
Torque da mola de abertura automática: M(0°) : 2,55 Nm/M(90°) : 1,68 Nm/M(180°) : 0,84 Nm Torque da mola de fechamento automático: M(0°) : 0,84 Nm/M(90°) : 1,68 Nm/M(180°) : 2,55 Nm
Forma A: sem furos Forma B: com furos
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal. Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário. Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Dobradiças de mola em aço o aço inoxidável 240 mm, mola de abertura |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Versão 1 | Material do corpo básico | Cor do corpo básico | A | A1 | B | B1 | D | D1 | S | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27904-4024000 | A | mola de abertura | aço | - | 40 | - | 240 | - | - | 4 | 1,5 | | | 32,78 € | | 27904-4024001 | B | mola de abertura | aço | - | 40 | 22,7 | 240 | 60 | 4 | 4 | 1,5 | | | 34,32 € | | 27904-14024000 | A | mola de abertura | aço inoxidável A2 | - | 40 | - | 240 | - | - | 4 | 1,5 | | | 45,99 € | | 27904-14024001 | B | mola de abertura | aço inoxidável A2 | - | 40 | 22,7 | 240 | 60 | 4 | 4 | 1,5 | | | 49,89 € | |
|
Dobradiças de mola em aço o aço inoxidável 240 mm, mola de fecho |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Versão 1 | Material do corpo básico | Cor do corpo básico | A | A1 | B | B1 | D | D1 | S | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27904-4024010 | A | mola de fechamento | aço | - | 40 | - | 240 | - | - | 4 | 1,5 | | | 32,78 € | | 27904-4024011 | B | mola de fechamento | aço | - | 40 | 22,7 | 240 | 60 | 4 | 4 | 1,5 | | | 34,32 € | | 27904-14024010 | A | mola de fechamento | aço inoxidável A2 | - | 40 | - | 240 | - | - | 4 | 1,5 | | | 45,99 € | | 27904-14024011 | B | mola de fechamento | aço inoxidável A2 | - | 40 | 22,7 | 240 | 60 | 4 | 4 | 1,5 | | | 49,89 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|