|
|
27902Dobradiças de mola de aço, aço inoxidável ou alumínio 120 mm |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço, aço inoxidável 1.4301 ou alumínio 5754.
Mola tensora de aço ou aço inoxidável.Versão:Aço com superfície sem tratamento ou zincada. Aço inoxidável ou alumínio com superfície sem tratamento. Mola tensora de liga de zinco-alumínio.Indicação:Dobradiças em versão laminada. Ângulo de abertura de 270°.
Torque da mola de abertura automática: M(0°) : 0,85 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,28 Nm Torque da mola de fechamento automático: M(0°) : 0,28 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,85 Nm
Nas dobradiças de alumínio, as molas tensoras são de aço com uma liga de zinco-alumínio.
Forma A: sem furos Forma B: com furos
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal. Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário. Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Dobradiças de mola de aço, aço inoxidável ou alumínio 120 mm, mola de abertura |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Versão 1 | Material do corpo básico | A | A1 | B | B1 | D | D1 | S | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27902-4012000 | A | mola de abertura | aço | 40 | - | 120 | - | - | 4 | 1,5 | | | 17,64 € | | 27902-4012001 | B | mola de abertura | aço | 40 | 22,7 | 120 | 60 | 4 | 4 | 1,5 | | | 21,21 € | | 27902-14012000 | A | mola de abertura | aço inoxidável A2 | 40 | - | 120 | - | - | 4 | 1,5 | | | 24,25 € | | 27902-14012001 | B | mola de abertura | aço inoxidável A2 | 40 | 22,7 | 120 | 60 | 4 | 4 | 1,5 | | | 27,74 € | | 27902-24012000 | A | mola de abertura | alumínio | 40 | - | 120 | - | - | 4 | 1,5 | | | 24,17 € | | 27902-24012001 | B | mola de abertura | alumínio | 40 | 22,7 | 120 | 60 | 4 | 4 | 1,5 | | | 27,50 € | |
|
Dobradiças de mola de aço, aço inoxidável ou alumínio 120 mm, mola de fecho |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Versão 1 | Material do corpo básico | A | A1 | B | B1 | D | D1 | S | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27902-4012010 | A | mola de fechamento | aço | 40 | - | 120 | - | - | 4 | 1,5 | | | 17,64 € | | 27902-4012011 | B | mola de fechamento | aço | 40 | 22,7 | 120 | 60 | 4 | 4 | 1,5 | | | 21,21 € | | 27902-14012010 | A | mola de fechamento | aço inoxidável A2 | 40 | - | 120 | - | - | 4 | 1,5 | | | 24,25 € | | 27902-14012011 | B | mola de fechamento | aço inoxidável A2 | 40 | 22,7 | 120 | 60 | 4 | 4 | 1,5 | | | 27,74 € | | 27902-24012010 | A | mola de fechamento | alumínio | 40 | - | 120 | - | - | 4 | 1,5 | | | 24,17 € | | 27902-24012011 | B | mola de fechamento | alumínio | 40 | 22,7 | 120 | 60 | 4 | 4 | 1,5 | | | 27,50 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|