DescriçãoMaterial:Aço.
Aço inoxidável 1.4305.
Aço inoxidável A4 1.4401.
Versão:Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento. Indicação:Dobradiças quadradas com porcas de fixação e peça central prolongada para aplicação interna em portas.
A fixação ocorre com porcas (M6 ou M8) pelo lado interno.
A dobradiça é universal, isto é, pode ser instalada com abertura esquerda ou direita. O ângulo de abertura é de 180°.
O fornecimento é feito em estado desmontado. Porcas de fixação e arruelas estão incluídas no fornecimento.