|
|
27886-03Dobradiças de aço inoxidável aparafusáveis |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4401. Versão:polido acetinado.Indicação:Dobradiças oblíquas impedem a concentração de sujeira. As dobradiças oblíquas impedem a concentração de sujeira. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | D | D1 | T | H | H1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27886-03-1761218 | 12,5 | 23 | 19 | 18 | 76 | 66 | M6 | 6 | 6 | 18,5 | 13 | | | 28,59 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|