norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4404.Versão:polido acetinado.Indicação:As dobradiças são compostas por aço de perfil soldável.
O pino foi fixado na metade inferior da dobradiça.
As diversas qualidades de aço dos cordões de solda e do suporte, nos quais estão fixados os rolos de fita, devem ser no mínimo iguais ou melhores do que:
S235JR+AR, de acordo com a EN 10025-2:2004–10
DIN 8563 Parte 3 ou Fe E 235, de acordo com a SIA 161
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 27886-01 Dobradiças em aço inoxidável soldáveis 172 kB

Desenhos

Dobradiças em aço inoxidável soldáveis

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

ABD

D1CADAces.PreçoEncomendar
27886-01-01608020801610 17,30 €
27886-01-016100201001610 28,31 €
27886-01-016120201201611 29,31 €