norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Dobradiças de aço ou aço inoxidável internas, ângulo de abertura 90º
Descrição do artigo/Imagens dos produtos
DescriçãoMaterial:Aço, eixos e elementos de união de aço inoxidável 1.4016.
Aço inoxidável 1.4404, eixos e elementos de união de aço inoxidável 1.4404.Versão:Peça zincada. Superfície sem tratamento.Montagem:- Para montagem de forma embutida ou encaixadas por cima. - Montável no lado direito ou esquerdo. - Adequadas para aplicações horizontais ou verticais.Indicação de desenho:
1) Montagem embutida 2) Montagem de encaixe superior
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.