|
|
27879-02Dobradiças de aço internas, ângulo de abertura 110º |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço, eixos e elementos de união em alumínio anodizado.Versão:peça zincada.Indicação:Dobradiça na versão reforçada. Duas dobradiças podem abrir e fechar uma porta (1 m x 1 m) de 25 kg mais de 10.000 vezes.Aplicação:Dobradiças invisíveis para portas de sobreposição ou internas.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | A | A1 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | C | D | S | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27879-02-1028076 | 102 | 81 | 80,5 | 27 | 14 | 32 | 12 | 16 | 20,5 | 76 | 7 | 3 | | | 42,11 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|