norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Dobradiças de parafuso ajustável em aço inoxidável
Descrição do artigo/Imagens dos produtos
DescriçãoMaterial:
Aço inoxidável 1.4571.
Versão:polido acetinado.Indicação:Dobradiça de aparafusamento externo para portas internas, altura até ±4 mm, ajustável por meio de pino roscado. A adição de titânio em aço inoxidável 1.4571 aumenta a resistência à corrosão. O ângulo de abertura é no máx. 180°. Indicação de desenho:
1) Pino roscado M4, DIN 916
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.