|
|
27875-90Dobradiças de aço inoxidável |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4401. Versão:polido acetinado.Indicação:Dobradiças para extremo desgaste. Pode ser utilizada à direita ou à esquerda. Ângulo de abertura 270°. Fixação por parafusos de cabeça escareada, por ex., que cumpram com a norma DIN 7991.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário. Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B2 | B3 | D1 | D2 | H | H1 | Capacidade de carga N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27875-90-05201313 | 40 | 12,5 | 12,5 | 20 | 20 | 40 | 25 | 7,5 | 5,2 | 4 | 5 | 9 | 2500 | | | 18,27 € | | 27875-90-06251515 | 50 | 15 | 15 | 25 | 25 | 50 | 30 | 10 | 6,2 | 6 | 6 | 11,5 | 5000 | | | 20,23 € | | 27875-90-08301818 | 60 | 18 | 18 | 30 | 30 | 60 | 36 | 12 | 8,3 | 8 | 8 | 15 | 8000 | | | 21,68 € | | 27875-90-06381528 | 63 | 28 | 15 | 38 | 25 | 50 | 30 | 10 | 6,5 | 6 | 6 | 11,5 | 5000 | | | 22,09 € | | 27875-90-06382828 | 76 | 28 | 28 | 38 | 38 | 50 | 30 | 10 | 6,5 | 6 | 6 | 11,5 | 5000 | | | 22,54 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|