norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Dobradiça em aço inoxidável 1.4401.
Eixo em aço inoxidável 1.4104.

Versão:peça altamente polida.Indicação:Dobradiça para elementos planos, painéis e perfis de alumínio, não removível. Eixo fechado lateralmente. Parafusos embutidos, por isso, depósito mínimo de sujeira.

Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades legais.

Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.

Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 27875-01 Dobradiças de aço inoxidável 177 kB
 Indicação técnica sobre dobradiças 325 kB

Desenhos

Dobradiças de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoA

A1A2A3A4BB2B3D1D2HH1F1
N
F2
N
CADAces.PreçoEncomendar
27875-01-041912123811,511,51919301484,539,55,5700450 16,10 €