|
|
27862Dobradiças de alumínio, com função de engate |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Alumínio 6060 T5. Parafuso e porca de aço inoxidável. Arruelas PA.Versão:peça anodizada na cor preta.Indicação:As dobradiças são equipadas com uma função de engate. O engate é feito a cada 30°, de 0° a 270°, mantendo assim as portas e abas abertas ou fechadas com segurança. O torque de engate não é ajustável. O torque de engate não é ajustável.
As dobradiças são projetadas para mais de 30.000 ciclos de operação. Tolerância torque ± 20%.
Fixação com parafusos de cabeça cilíndrica de acordo com a norma DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal. Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário. Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados. Faixa de temperatura:de -30°C a +70°CAcessórios:Parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN 912/DIN EN ISO 4762. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | A | A1 | B | B1 | D | D1 | S | F1 N | F2 N | Torque máximo Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27862-556711 | 55 | 38 | 67 | 48 | 6,3 | 18 | 4,5 | 11300 | 5700 | 1,8 | | | 40,62 € | | 27862-556712 | 55 | 38 | 67 | 48 | 6,3 | 18 | 4,5 | 11300 | 5700 | 2,5 | | | 44,32 € | | 27862-556713 | 55 | 38 | 67 | 48 | 6,3 | 18 | 4,5 | 11300 | 5700 | 3,2 | | | 53,19 € | | 27862-556715 | 55 | 38 | 67 | 48 | 6,3 | 18 | 4,5 | 11300 | 5700 | 5 | | | 73,84 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|