|
|
27860_BDobradiças de alumínio, com fricção regulável, Forma B |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Alumínio 6060 T5. Bucha POM. Parafuso de ajuste de aço inoxidável. Arruelas PA. Pinos de fixação de aço.Versão:preto anodizado. Pino de fixação zincado. Indicação:Dobradiças de torque permitem o posicionamento da porta em qualquer ângulo desejado. A resistência de atrito pode ser ajustada de 0-5 Nm, de maneira contínua com um parafuso de ajuste. Ângulo de abertura de 225°.
Resistência máxima à tração: 6000 N Resistência máxima ao cisalhamento: 5000 N
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal. Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário. Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados. Faixa de temperatura:de -20°C a +80°C DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | A | A1 | B | B1 | D | D1 | S | F1 N | F2 N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27860-556511 | B | 55 | 38 | 65 | 48 | M6 | 18 | 4,5 | 8960 | 8070 | | | 26,24 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|