Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio 6060 T5.
Bucha POM.
Parafuso de ajuste de aço inoxidável.
Arruelas PA.
Pinos de fixação de aço.
Versão:preto anodizado.
Pino de fixação galvanizado.
Indicação:As dobradiças de torque permitem um posicionamento da porta em qualquer posição angular. A resistência ao atrito pode ser continuamente ajustada por um parafuso de ajuste de 0-5 Nm.
Ângulo de abertura 225°.

Resistência máxima à tração: 6000 N
Resistência máxima ao cisalhamento: 5000 N
Faixa de temperatura:de -20°C a +80°CAcessórios:Parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN 912/DIN EN ISO 4762Indicação de desenho:
Forma A: fixação por parafusos de cabeça cilíndrica conforme DIN 912/ DIN EN ISO 4762
Forma B: fixação por pino roscado
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 27860 Dobradiças de alumínio, com fricção regulável 155 kB

Desenhos (visão geral)

Dobradiças de alumínio, com fricção regulável

Dobradiças de alumínio, com fricção regulável, Forma A

mais informações

Desenhos

Dobradiças de alumínio, com fricção regulável, Forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaAA1BB1D

D1SCADAces.PreçoEncomendar
27860-55651A553865486,3184,5 17,18 €

Dobradiças de alumínio, com fricção regulável, Forma B

mais informações

Desenhos

Dobradiças de alumínio, com fricção regulável, Forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaAA1BB1D

D1SCADAces.PreçoEncomendar
27860-556511B553865486,3184,5 21,44 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83