|
|
27670Articulações axiais para forças de tração reguláveis |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Pino esférico zincado e cromado. Assento da esfera e porcas zincados.Indicação:Articulação axial adequada para o suporte de forças de tração. A mobilidade da esfera pode ser influenciada ou completamente travada, através da porca de fixação.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D1 | D2 | A | L | L3 | E | α | F kN | M Nm | Torque de aperto máx. Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27670-1006 | A | 10 | M6 | 25 | 23,5 | 11 | 12 | 20° | 2,5 | 5,2 | 12,4 | | | 28,06 € | | 27670-1308 | A | 13 | M8 | 30 | 29,5 | 13 | 16 | 24° | 5 | 8,8 | 13,2 | | | 33,56 € | | 27670-1610 | A | 16 | M10 | 35 | 36 | 16 | 20 | 28° | 7,5 | 14,5 | 16,4 | | | 37,23 € | | 27670-1612 | A | 16 | M12 | 35 | 36 | 16 | 24 | 28° | 7,5 | 14,5 | 16,4 | | | 38,86 € | | 27670-21006 | B | 10 | M6 | 21 | 23,5 | 11 | 12 | 20° | 2,5 | 5,2 | 12,4 | | | 28,22 € | | 27670-21308 | B | 13 | M8 | 26 | 29,5 | 13 | 14 | 24° | 5 | 8,8 | 13,2 | | | 33,53 € | | 27670-21610 | B | 16 | M10 | 35 | 36 | 16 | 16 | 28° | 7,5 | 14,5 | 16,4 | | | 37,42 € | | 27670-21612 | B | 16 | M12 | 35 | 36 | 16 | 16 | 28° | 7,5 | 14,5 | 16,4 | | | 39,41 € | | 27670-31006 | C | 10 | M6 | 21 | 23,5 | - | 12 | 20° | 2,5 | 5,2 | 12,4 | | | 27,68 € | | 27670-31308 | C | 13 | M8 | 26 | 29,5 | - | 14 | 24° | 5 | 8,8 | 13,2 | | | 33,01 € | | 27670-31610 | C | 16 | M10 | 35 | 36 | - | 16 | 28° | 7,5 | 14,5 | 16,4 | | | 36,54 € | | 27670-41006 | D | 10 | M6 | 25 | 23,5 | - | 12 | 20° | 2,5 | 5,2 | 12,4 | | | 26,61 € | | 27670-41308 | D | 13 | M8 | 30 | 29,5 | - | 16 | 24° | 5 | 8,8 | 13,2 | | | 31,94 € | | 27670-41610 | D | 16 | M10 | 35 | 36 | - | 20 | 28° | 7,5 | 14,5 | 16,4 | | | 35,48 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|