|
|
27656Pinos esféricos DIN 71803 para articulações angulares DIN 71802 |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada e passivada.Indicação:Os pinos esféricos são peças de reposição para articulações angulares DIN 71802.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Versão 2 | D1 | D2 | D3 | D5 | D6 | L2 | L3 | L5 mín. | L6 max. | L7 | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27656-0840 | B | versão curta | 8 | - | 8 | - | 5 | - | 9 | - | - | 4 | - | | | 0,66 € | | 27656-1045 | B | versão curta | 10 | - | 10 | - | 6 | - | 11 | - | - | 4,5 | - | | | 0,82 € | | 27656-1305 | B | versão curta | 13 | - | 13 | - | 8 | - | 13 | - | - | 5 | - | | | 1,05 € | | 27656-1606 | B | versão curta | 16 | - | 16 | - | 10 | - | 16 | - | - | 6 | - | | | 1,52 € | | 27656-0875 | B | versão longa | 8 | - | 8 | - | 5 | - | 9 | - | - | 7,5 | - | | | 0,66 € | | 27656-1080 | B | versão longa | 10 | - | 10 | - | 6 | - | 11 | - | - | 8 | - | | | 0,85 € | | 27656-1310 | B | versão longa | 13 | - | 13 | - | 8 | - | 13 | - | - | 10 | - | | | 1,07 € | | 27656-1613 | B | versão longa | 16 | - | 16 | - | 10 | - | 16 | - | - | 13 | - | | | 1,55 € | | 27656-1918 | B | versão longa | 19 | - | 19 | - | 14 | - | 20 | - | - | 18 | - | | | 2,55 € | | 27656-0805 | C | - | 8 | M5 | 8 | 5 | - | 10,2 | 9 | 1,2 | 4 | - | 7 | | | 0,64 € | | 27656-1006 | C | - | 10 | M6 | 10 | 6 | - | 12,5 | 11 | 1,2 | 4 | - | 8 | | | 0,82 € | | 27656-1308 | C | - | 13 | M8 | 13 | 8 | - | 16,5 | 13 | 1,5 | 5,3 | - | 11 | | | 1,47 € | | 27656-1610 | C | - | 16 | M10 | 16 | 10 | - | 20 | 16 | 2,5 | 7,3 | - | 13 | | | 1,52 € | | 27656-1612 | C | - | 16 | M12 | 16 | 12 | - | 20 | 16 | 2,5 | 7,3 | - | 13 | | | 1,69 € | | 27656-1914 | C | - | 19 | M14x1,5 | 19 | 14 | - | 28 | 20 | 5 | 10,8 | - | 16 | | | 2,48 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|