norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Molas de pressão

Molas de pressão e molas helicoidais de compressão da norelem são compostas de um fio de arame de perfil retangular, fabricado em aço cromo-silício. No processo de fabricação, as espiras são projetadas de tal maneira, que possam reagir à pressão. Devido à sua multiaplicação, as molas helicoidais de compressão podem ser utilizadas na construção de ferramentas, máquinas e dispositivos. Para cada requisito é aplicado um determinado tipo de mola. A série de produtos da norelem abrange os seguintes níveis de carga:
Comprimentos, diâmetros, forças e cores das molas correspondem à norma ISO 10243. Esta norma regulamenta as medidas de motagem e tolerâncias das molas de pressão com seção retangular.
As molas helicoidais de compressão apresentam regularmente diâmetros de 10 a 25 mm e comprimentos de 25 a 305 mm. Modelos com comprimentos e diâmetros iguais possibilitam a fácil troca entre os diferentes níveis específicos de carga. Além disso, o perfil especial das molas de pressão suportam tanto altas cargas alternadas como contínuas, podendo ser aplicadas sob temperaturas de trabalho de até 230°C.
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83