norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Poliuretano.Versão:Grau de dureza: suave, dureza 70±5 Shore A.
Cor preta.
Indicação:As molas de elastômero se destacam por sua alta capacidade de suporte de carga, uma longa vida útil e grande rentabilidade, graças à total ausência de manutenção. Além disso, elas proporcionam principalmente a proteção do indivíduo e da máquina,
pois não ocorre qualquer ruptura da mola por sobrecarga. Molas de elastômero servem de isolamento e amortecimento de ruídos transmitidos pelo ar ou por estruturas, além de possuir características elásticas progressivas e oferecer um bom desempenho
a longo prazo. Em termos de desempenho e qualidade, as molas de elastômero oferecem resistência a graxas e óleos, cumprindo com os requisitos da norma DIN ISO 10069-1.
Faixa de temperatura:-20 °C até +80 °C.Particularidades:
RoHS

Desenhos

Molas de elastômero dureza 70 Shore A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1LOCADAces.PreçoEncomendar
26090-01601270166,512,5 1,38 €
26090-01601670166,516 1,67 €
26090-01602070166,520 1,83 €
26090-01602570166,525 2,21 €
26090-02001670208,516 1,90 €
26090-02002070208,520 2,12 €
26090-02002570208,525 2,55 €
26090-02003270208,532 3,34 €
26090-025020702510,520 2,30 €
26090-025025702510,525 2,60 €
26090-025032702510,532 3,40 €
26090-025040702510,540 4,24 €
26090-032032703213,532 3,61 €
26090-032040703213,540 4,82 €
26090-032050703213,550 5,57 €
26090-032063703213,563 7,06 €
26090-05003270501732 5,74 €
26090-05004070501740 7,67 €
26090-05005070501750 8,42 €
26090-05006370501763 11,29 €
26090-05008070501780 14,09 €
26090-050100705017100 16,39 €
26090-100032701002132 17,47 €
26090-100040701002140 21,98 €
26090-100050701002150 26,62 €
26090-100063701002163 33,86 €
26090-100080701002180 42,11 €
26090-1001007010021100 51,41 €
26090-1001257010021125 60,59 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83