|
|
26106Batente amortecedor de borracha em aço ou aço inoxidável, tipo... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Peças de metal em aço com resistência 5.6 ou aço inoxidável. Elastômero em borracha natural, dureza média, 55° Shore A.Versão:Aço zincado. Aço inoxidável, superfície sem tratamento. Indicação:Os amortecedores de borracha podem ser utilizados tanto na sustentação de agregados como na função de batentes contra impactos para limitação do curso de mola em massas móveis. Devido à composição do material, os amortecedores de borracha provocam impregnação da pintura por contato, o que pode causar marcas de abrasão e descoloração em pisos ou superfícies de contato, por exemplo. Amortecedores de borracha fabricados de EPDM na cor cinza claro podem ser encomendados sob consulta. Faixa de temperatura:-30 °C até +80 °CSob consulta:Outras durezas Shore.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | D | H | G | L | Rigidez da mola N/mm | Carga N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
26106-00800855 | aço | 8 | 8 | M3 | 6 | 40 | 40 | | | 1,12 € | | 26106-01001055 | aço | 10 | 10 | M4 | 10 | 35 | 35 | | | 1,12 € | | 26106-01001555 | aço | 10 | 15 | M4 | 10 | 26 | 40 | | | 1,16 € | | 26106-01500655 | aço | 15 | 6 | M4 | 10 | 175 | 88 | | | 1,12 € | | 26106-01500855 | aço | 15 | 8 | M4 | 10 | 187 | 187 | | | 1,16 € | | 26106-01501055 | aço | 15 | 10 | M4 | 10 | 100 | 100 | | | 1,25 € | | 26106-01501555 | aço | 15 | 15 | M4 | 10 | 50 | 100 | | | 1,31 € | | 26106-02000555 | aço | 20 | 5 | M6 | 18 | 135 | 95 | | | 1,31 € | | 26106-02000855 | aço | 20 | 8 | M6 | 18 | 250 | 250 | | | 1,39 € | | 26106-02001055 | aço | 20 | 10 | M6 | 18 | 240 | 240 | | | 1,47 € | | 26106-02001555 | aço | 20 | 15 | M6 | 18 | 110 | 220 | | | 1,61 € | | 26106-02002055 | aço | 20 | 20 | M6 | 18 | 75 | 225 | | | 1,64 € | | 26106-02002555 | aço | 20 | 25 | M6 | 18 | 65 | 227,5 | | | 1,70 € | | 26106-02500855 | aço | 25 | 8 | M6 | 18 | 850 | 850 | | | 1,47 € | | 26106-02501055 | aço | 25 | 10 | M6 | 18 | 400 | 400 | | | 1,47 € | | 26106-02501555 | aço | 25 | 15 | M6 | 18 | 210 | 420 | | | 1,61 € | | 26106-02502055 | aço | 25 | 20 | M6 | 18 | 140 | 420 | | | 1,73 € | | 26106-02502555 | aço | 25 | 25 | M6 | 18 | 100 | 350 | | | 1,89 € | | 26106-02503055 | aço | 25 | 30 | M6 | 18 | 79 | 316 | | | 2,00 € | | 26106-03001555 | aço | 30 | 15 | M8 | 23 | 270 | 540 | | | 2,20 € | | 26106-03002055 | aço | 30 | 20 | M8 | 23 | 238 | 714 | | | 2,10 € | | 26106-03002555 | aço | 30 | 25 | M8 | 23 | 153 | 535,5 | | | 2,14 € | | 26106-03003055 | aço | 30 | 30 | M8 | 23 | 127 | 508 | | | 2,79 € | | 26106-03004055 | aço | 30 | 40 | M8 | 23 | 88 | 528 | | | 2,77 € | | 26106-04001555 | aço | 40 | 15 | M8 | 23 | 710 | 1420 | | | 3,05 € | | 26106-04002055 | aço | 40 | 20 | M8 | 23 | 365 | 1095 | | | 2,71 € | | 26106-04003055 | aço | 40 | 30 | M8 | 23 | 205 | 820 | | | 3,46 € | | 26106-04004055 | aço | 40 | 40 | M8 | 23 | 143 | 858 | | | 3,68 € | | 26106-05002055 | aço | 50 | 20 | M10 | 28 | 646 | 1938 | | | 3,35 € | | 26106-05003055 | aço | 50 | 30 | M10 | 28 | 354 | 1416 | | | 3,69 € | | 26106-05004055 | aço | 50 | 40 | M10 | 28 | 230 | 1380 | | | 3,85 € | | 26106-05005055 | aço | 50 | 50 | M10 | 28 | 160 | 1280 | | | 4,47 € | | 26106-06004055 | aço | 60 | 40 | M10 | 28 | 317 | 1902 | | | 5,99 € | | 26106-07002555 | aço | 70 | 25 | M10 | 28 | 980 | 3430 | | | 6,69 € | | 26106-07004555 | aço | 70 | 45 | M10 | 28 | 438 | 3066 | | | 6,96 € | | 26106-07502555 | aço | 75 | 25 | M12 | 37 | 1318 | 4613 | | | 6,81 € | | 26106-07504055 | aço | 75 | 40 | M12 | 37 | 643 | 3858 | | | 7,42 € | | 26106-07505055 | aço | 75 | 50 | M12 | 37 | 472 | 3776 | | | 8,54 € | | 26106-07505555 | aço | 75 | 55 | M12 | 37 | 310 | 3100 | | | 9,11 € | | 26106-008008551 | aço inoxidável | 8 | 8 | M3 | 8 | 40 | 40 | | | 2,10 € | | 26106-010010551 | aço inoxidável | 10 | 10 | M4 | 10 | 35 | 35 | | | 2,19 € | | 26106-015015551 | aço inoxidável | 15 | 15 | M4 | 10 | 50 | 100 | | | 2,37 € | | 26106-020015551 | aço inoxidável | 20 | 15 | M6 | 18 | 110 | 220 | | | 2,79 € | | 26106-025020551 | aço inoxidável | 25 | 20 | M6 | 18 | 140 | 420 | | | 3,13 € | | 26106-030030551 | aço inoxidável | 30 | 30 | M8 | 23 | 127 | 508 | | | 3,70 € | | 26106-040030551 | aço inoxidável | 40 | 30 | M8 | 23 | 205 | 820 | | | 6,24 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|