|
|
26106-01Batente amortecedor de borracha em aço inoxidável, tipo D,... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Peças de metal em aço, inoxidável 1.4401.
Elastômero à base de borracha natural, dureza média, 55° Shore A, cinza. Versão:Aço inoxidável, superfície sem tratamento.Indicação:Os amortecedores de borracha podem ser utilizados tanto na sustentação de agregados como na função de batentes de impacto para limitação do curso de mola em massas móveis. Faixa de temperatura:-30 °C até +80 °CSob consulta:Peças de metal em aço inoxidável 1.4301. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Cor dos componentes | D | H | G | L | Rigidez da mola N/mm | Carga N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
26106-01-00800855 | aço inoxidável | cinza | 8 | 8 | M3 | 6 | 40 | 40 | | | 3,12 € | | 26106-01-01001055 | aço inoxidável | cinza | 10 | 10 | M4 | 10 | 35 | 35 | | | 3,12 € | | 26106-01-01001555 | aço inoxidável | cinza | 10 | 15 | M4 | 10 | 26 | 40 | | | 3,12 € | | 26106-01-01500855 | aço inoxidável | cinza | 15 | 8 | M4 | 10 | 187 | 187 | | | 3,12 € | | 26106-01-01501055 | aço inoxidável | cinza | 15 | 10 | M4 | 10 | 100 | 100 | | | 3,27 € | | 26106-01-02000855 | aço inoxidável | cinza | 20 | 8 | M6 | 18 | 250 | 250 | | | 3,65 € | | 26106-01-02001055 | aço inoxidável | cinza | 20 | 10 | M6 | 18 | 240 | 240 | | | 3,81 € | | 26106-01-02001555 | aço inoxidável | cinza | 20 | 15 | M6 | 18 | 110 | 220 | | | 4,22 € | | 26106-01-02002055 | aço inoxidável | cinza | 20 | 20 | M6 | 18 | 75 | 225 | | | 4,40 € | | 26106-01-02500855 | aço inoxidável | cinza | 25 | 8 | M6 | 18 | 850 | 850 | | | 3,81 € | | 26106-01-02501055 | aço inoxidável | cinza | 25 | 10 | M6 | 18 | 400 | 400 | | | 3,81 € | | 26106-01-02501555 | aço inoxidável | cinza | 25 | 15 | M6 | 18 | 210 | 420 | | | 3,97 € | | 26106-01-02502055 | aço inoxidável | cinza | 25 | 20 | M6 | 18 | 140 | 420 | | | 4,30 € | | 26106-01-02502555 | aço inoxidável | cinza | 25 | 25 | M6 | 18 | 100 | 350 | | | 4,92 € | | 26106-01-03001555 | aço inoxidável | cinza | 30 | 15 | M8 | 23 | 270 | 540 | | | 5,83 € | | 26106-01-03002055 | aço inoxidável | cinza | 30 | 20 | M8 | 23 | 238 | 714 | | | 6,05 € | | 26106-01-03003055 | aço inoxidável | cinza | 30 | 30 | M8 | 23 | 127 | 508 | | | 7,43 € | | 26106-01-03004055 | aço inoxidável | cinza | 30 | 40 | M8 | 23 | 88 | 528 | | | 8,65 € | | 26106-01-04001555 | aço inoxidável | cinza | 40 | 15 | M8 | 23 | 710 | 1420 | | | 7,59 € | | 26106-01-04002055 | aço inoxidável | cinza | 40 | 20 | M8 | 23 | 365 | 1095 | | | 8,61 € | | 26106-01-04003055 | aço inoxidável | cinza | 40 | 30 | M8 | 23 | 205 | 820 | | | 9,14 € | | 26106-01-05002055 | aço inoxidável | cinza | 50 | 20 | M10 | 28 | 646 | 1938 | | | 10,88 € | | 26106-01-05003055 | aço inoxidável | cinza | 50 | 30 | M10 | 28 | 354 | 1416 | | | 13,80 € | | 26106-01-05004055 | aço inoxidável | cinza | 50 | 40 | M10 | 28 | 230 | 1380 | | | 16,93 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|