norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Batente amortecedor de borracha  tipo CT com cintura
26105

Batente amortecedor de borracha em aço, tipo CT com cintura com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Peças de metal em aço, resistência 5.6.
Elastômero em borracha natural, dureza média, 57° Shore A.
Versão:Aço zincado.Indicação:Os amortecedores de borracha são elementos construtivos amplamente utilizados para suportes elásticos. Eles são utilizados também nos suportes de agregados, motores, compressores, bombas e máquinas de testes.
O design com cintura de borracha reduz altas cargas radiais no contorno da borracha, aumentando assim a vida útil do componente.
Devido à composição do material, os amortecedores de borracha provocam impregnação da pintura por contato, o que pode causar marcas de abrasão e descoloração em pisos ou superfícies de contato, por exemplo.
Amortecedores de borracha fabricados de EPDM na cor cinza claro podem ser encomendados sob consulta.
Faixa de temperatura:-30 °C até +80 °CSob consulta:Outras durezas Shore.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 26105 Batente amortecedor de borracha em aço, tipo CT com cintura com rosca fêmea bilateral 182 kB
 Indicação técnica sobre o batente metal e borracha 113 kB

Desenhos

Batente amortecedor de borracha em aço, tipo CT com cintura com rosca fêmea bilateral

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1HGTRigidez da mola
N/mm
Carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
26105-01501557151215M44111122 1,62 €
26105-02001557201415M66227227 1,87 €
26105-03002057302220M88252504 3,32 €
26105-04003057403330M88199796 3,57 €
26105-04004857402048M88111555 6,93 €
26105-05003057504030M1010499998 8,40 €
26105-07504057755040M12125972030 10,98 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83