|
|
26104Batente amortecedor de borracha em aço ou aço inoxidável, tipo... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Peças de metal em aço com resistência 5.6 ou aço inoxidável. Elastômero em borracha natural, dureza média, 55° Shore A.Versão:Aço zincado. Aço inoxidável, superfície sem tratamento. Indicação:Os amortecedores de borracha são elementos construtivos amplamente utilizados para suportes elásticos. Eles são utilizados também nos suportes de agregados, motores, compressores, bombas e máquinas de testes. Devido à composição do material, os amortecedores de borracha provocam impregnação da pintura por contato, o que pode causar marcas de abrasão e descoloração em pisos ou superfícies de contato, por exemplo. Amortecedores de borracha fabricados de EPDM na cor cinza claro podem ser encomendados sob consulta.
Faixa de temperatura:-30 °C até +80 °CSob consulta:Outras durezas Shore.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | D | H | G | T | Rigidez da mola N/mm | Carga N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
26104-01001055 | aço | 10 | 10 | M4 | 4 | 100 | 50 | | | 1,21 € | | 26104-01001555 | aço | 10 | 15 | M4 | 4 | 50 | 50 | | | 1,38 € | | 26104-01501555 | aço | 15 | 15 | M4 | 4 | 100 | 100 | | | 1,31 € | | 26104-02002055 | aço | 20 | 20 | M6 | 6 | 230 | 276 | | | 1,87 € | | 26104-02002555 | aço | 20 | 25 | M6 | 6 | 120 | 180 | | | 1,56 € | | 26104-02502055 | aço | 25 | 20 | M6 | 6 | 230 | 276 | | | 1,85 € | | 26104-02502555 | aço | 25 | 25 | M6 | 6 | 110 | 165 | | | 2,02 € | | 26104-02503055 | aço | 25 | 30 | M6 | 6 | 80 | 160 | | | 1,97 € | | 26104-03002055 | aço | 30 | 20 | M8 | 8 | 425 | 637 | | | 2,29 € | | 26104-03003055 | aço | 30 | 30 | M8 | 8 | 175 | 350 | | | 2,73 € | | 26104-03004055 | aço | 30 | 40 | M8 | 8 | 133 | 400 | | | 3,07 € | | 26104-04003055 | aço | 40 | 30 | M8 | 8 | 530 | 1060 | | | 3,50 € | | 26104-04004055 | aço | 40 | 40 | M8 | 8 | 222 | 666 | | | 3,94 € | | 26104-05003055 | aço | 50 | 30 | M10 | 10 | 680 | 1360 | | | 4,86 € | | 26104-05004055 | aço | 50 | 40 | M10 | 10 | 333 | 1000 | | | 5,19 € | | 26104-05005055 | aço | 50 | 50 | M10 | 10 | 190 | 665 | | | 5,89 € | | 26104-07504055 | aço | 75 | 40 | M12 | 12 | 750 | 2250 | | | 9,33 € | | 26104-07505055 | aço | 75 | 50 | M12 | 12 | 636 | 2225 | | | 10,47 € | | 26104-010010551 | aço inoxidável | 10 | 10 | M4 | 4 | 100 | 50 | | | 2,37 € | | 26104-015015551 | aço inoxidável | 15 | 15 | M4 | 4 | 100 | 100 | | | 2,53 € | | 26104-020020551 | aço inoxidável | 20 | 20 | M6 | 6 | 230 | 276 | | | 3,30 € | | 26104-025025551 | aço inoxidável | 25 | 25 | M6 | 6 | 110 | 165 | | | 3,47 € | | 26104-030020551 | aço inoxidável | 30 | 20 | M8 | 8 | 425 | 637 | | | 3,63 € | | 26104-030030551 | aço inoxidável | 30 | 30 | M8 | 8 | 175 | 350 | | | 3,91 € | | 26104-040030551 | aço inoxidável | 40 | 30 | M8 | 8 | 530 | 1060 | | | 6,42 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|