|
|
26103-01Batente amortecedor de borracha em aço inoxidável, tipo E,... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Peças de metal em aço, inoxidável 1.4401.
Elastômero à base de borracha natural, dureza média, 55° Shore A, cinza.Versão:Aço inoxidável, superfície sem tratamento.Indicação:Os amortecedores de borracha são componentes construtivos amplamente utilizados para sustentações elásticas. Eles são aplicados também nos suportes de agregados, motores, compressores, bombas e máquinas de testes. Faixa de temperatura:-30 °C até +80 °CSob consulta:Peças de metal em aço inoxidável 1.4301.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Cor dos componentes | D | H | G | T | Rigidez da mola N/mm | Carga N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
26103-01-00800855 | aço inoxidável | cinza | 8 | 8 | M3 | 3 | 88 | 44 | | | 3,01 € | | 26103-01-01501255 | aço inoxidável | cinza | 15 | 12 | M4 | 4 | 165 | 182 | | | 3,34 € | | 26103-01-01501555 | aço inoxidável | cinza | 15 | 15 | M4 | 4 | 100 | 130 | | | 3,51 € | | 26103-01-01502055 | aço inoxidável | cinza | 15 | 20 | M4 | 4 | 75 | 113 | | | 3,68 € | | 26103-01-02001555 | aço inoxidável | cinza | 20 | 15 | M6 | 5 | 145 | 246 | | | 4,16 € | | 26103-01-02002055 | aço inoxidável | cinza | 20 | 20 | M6 | 5 | 94 | 216 | | | 4,35 € | | 26103-01-02002555 | aço inoxidável | cinza | 20 | 25 | M6 | 5 | 65 | 169 | | | 4,84 € | | 26103-01-02501555 | aço inoxidável | cinza | 25 | 15 | M8 | 7 | 270 | 540 | | | 4,35 € | | 26103-01-02502555 | aço inoxidável | cinza | 25 | 25 | M8 | 7 | 105 | 315 | | | 5,18 € | | 26103-01-02503055 | aço inoxidável | cinza | 25 | 30 | M8 | 7 | 85 | 281 | | | 5,67 € | | 26103-01-02504055 | aço inoxidável | cinza | 25 | 40 | M8 | 7 | 75 | 300 | | | 6,85 € | | 26103-01-03001555 | aço inoxidável | cinza | 30 | 15 | M8 | 7 | 545 | 491 | | | 5,85 € | | 26103-01-03002555 | aço inoxidável | cinza | 30 | 25 | M8 | 7 | 160 | 416 | | | 7,02 € | | 26103-01-03003055 | aço inoxidável | cinza | 30 | 30 | M8 | 7 | 125 | 425 | | | 7,85 € | | 26103-01-03004055 | aço inoxidável | cinza | 30 | 40 | M8 | 7 | 85 | 315 | | | 9,03 € | | 26103-01-04002055 | aço inoxidável | cinza | 40 | 20 | M8 | 7 | 550 | 660 | | | 8,52 € | | 26103-01-04002555 | aço inoxidável | cinza | 40 | 25 | M8 | 7 | 500 | 1000 | | | 8,84 € | | 26103-01-04003055 | aço inoxidável | cinza | 40 | 30 | M8 | 7 | 300 | 870 | | | 9,51 € | | 26103-01-04004055 | aço inoxidável | cinza | 40 | 40 | M8 | 7 | 260 | 1040 | | | 11,04 € | | 26103-01-05002055 | aço inoxidável | cinza | 50 | 20 | M10 | 8 | 860 | 860 | | | 11,37 € | | 26103-01-05002555 | aço inoxidável | cinza | 50 | 25 | M10 | 8 | 700 | 1400 | | | 12,71 € | | 26103-01-05003055 | aço inoxidável | cinza | 50 | 30 | M10 | 8 | 450 | 1575 | | | 14,36 € | | 26103-01-05004055 | aço inoxidável | cinza | 50 | 40 | M10 | 8 | 350 | 1400 | | | 17,54 € | | 26103-01-05005055 | aço inoxidável | cinza | 50 | 50 | M10 | 8 | 170 | 850 | | | 20,55 € | | 26103-01-06003055 | aço inoxidável | cinza | 60 | 30 | M10 | 8 | 700 | 1400 | | | 26,53 € | | 26103-01-06004055 | aço inoxidável | cinza | 60 | 40 | M10 | 8 | 400 | 1600 | | | 27,53 € | | 26103-01-06005055 | aço inoxidável | cinza | 60 | 50 | M10 | 8 | 240 | 1200 | | | 28,74 € | | 26103-01-07004255 | aço inoxidável | cinza | 70 | 42 | M10 | 8 | 520 | 2600 | | | 43,75 € | | 26103-01-07004555 | aço inoxidável | cinza | 70 | 45 | M10 | 8 | 680 | 3060 | | | 34,24 € | | 26103-01-07502555 | aço inoxidável | cinza | 75 | 25 | M12 | 10 | 1211 | 1816 | | | 26,53 € | | 26103-01-07503055 | aço inoxidável | cinza | 75 | 30 | M12 | 10 | 1090 | 2289 | | | 29,07 € | | 26103-01-07504055 | aço inoxidável | cinza | 75 | 40 | M12 | 10 | 500 | 2000 | | | 33,89 € | | 26103-01-07505055 | aço inoxidável | cinza | 75 | 50 | M12 | 10 | 550 | 2750 | | | 38,74 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|