|
|
26100Batente amortecedor de borracha em aço ou aço inoxidável, tipo... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Peças de metal em aço com resistência 5.6 ou aço inoxidável. Elastômero em borracha natural, dureza média, 55° Shore A.Versão:Aço zincado. Aço inoxidável, superfície sem tratamento. Indicação:Os amortecedores de borracha são elementos construtivos amplamente utilizados para suportes elásticos. Eles são utilizados também nos suportes de agregados, motores, compressores, bombas e máquinas de testes. Devido à composição do material, os amortecedores de borracha provocam impregnação da pintura por contato, o que pode causar marcas de abrasão e descoloração em pisos ou superfícies de contato, por exemplo. Amortecedores de borracha fabricados de EPDM na cor cinza claro podem ser encomendados sob consulta.
Faixa de temperatura:-30 °C até +80 °CSob consulta:Outras durezas Shore.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | D | G | L | H | Rigidez da mola N/mm | Carga N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
26100-00800855 | aço | 8 | M3 | 6 | 8 | 24 | 31 | | | 1,61 € | | 26100-01001055 | aço | 10 | M4 | 10 | 10 | 35 | 32 | | | 1,61 € | | 26100-01001555 | aço | 10 | M4 | 10 | 15 | 50 | 50 | | | 1,61 € | | 26100-01500855 | aço | 15 | M4 | 10 | 8 | 130 | 104 | | | 1,61 € | | 26100-01501055 | aço | 15 | M4 | 10 | 10 | 122 | 122 | | | 1,52 € | | 26100-01501555 | aço | 15 | M4 | 10 | 15 | 59 | 88 | | | 1,61 € | | 26100-02000855 | aço | 20 | M6 | 18 | 8 | 725 | 580 | | | 1,70 € | | 26100-02001055 | aço | 20 | M6 | 18 | 10 | 300 | 300 | | | 1,70 € | | 26100-02001555 | aço | 20 | M6 | 18 | 15 | 200 | 300 | | | 1,70 € | | 26100-02002055 | aço | 20 | M6 | 18 | 20 | 133 | 332 | | | 1,70 € | | 26100-02002555 | aço | 20 | M6 | 18 | 25 | 90 | 270 | | | 1,70 € | | 26100-02501055 | aço | 25 | M6 | 18 | 10 | 800 | 800 | | | 1,84 € | | 26100-02501555 | aço | 25 | M6 | 18 | 15 | 294 | 441 | | | 1,84 € | | 26100-02502055 | aço | 25 | M6 | 18 | 20 | 200 | 500 | | | 1,90 € | | 26100-02502555 | aço | 25 | M6 | 18 | 25 | 94 | 282 | | | 1,90 € | | 26100-02503055 | aço | 25 | M6 | 18 | 30 | 70 | 280 | | | 2,02 € | | 26100-03001555 | aço | 30 | M8 | 23 | 15 | 587 | 880 | | | 2,17 € | | 26100-03002055 | aço | 30 | M8 | 23 | 20 | 318 | 795 | | | 2,29 € | | 26100-03002555 | aço | 30 | M8 | 23 | 25 | 183 | 549 | | | 2,29 € | | 26100-03003055 | aço | 30 | M8 | 23 | 30 | 150 | 600 | | | 2,48 € | | 26100-03004055 | aço | 30 | M8 | 23 | 40 | 77 | 385 | | | 2,55 € | | 26100-04001555 | aço | 40 | M8 | 23 | 15 | 1250 | 1875 | | | 2,44 € | | 26100-04002055 | aço | 40 | M8 | 23 | 20 | 565 | 1412 | | | 3,06 € | | 26100-04003055 | aço | 40 | M8 | 23 | 30 | 300 | 1200 | | | 3,38 € | | 26100-04004055 | aço | 40 | M8 | 23 | 40 | 189 | 945 | | | 3,70 € | | 26100-05002055 | aço | 50 | M10 | 28 | 20 | 1300 | 3250 | | | 4,24 € | | 26100-05002555 | aço | 50 | M10 | 28 | 25 | 667 | 2000 | | | 4,73 € | | 26100-05003055 | aço | 50 | M10 | 28 | 30 | 500 | 2000 | | | 4,89 € | | 26100-05004055 | aço | 50 | M10 | 28 | 40 | 300 | 1500 | | | 5,11 € | | 26100-05005055 | aço | 50 | M10 | 28 | 50 | 193 | 1153 | | | 5,64 € | | 26100-06004055 | aço | 60 | M10 | 28 | 40 | 377 | 1885 | | | 7,00 € | | 26100-07004555 | aço | 70 | M10 | 28 | 45 | 410 | 2255 | | | 9,12 € | | 26100-07502555 | aço | 75 | M12 | 37 | 25 | 1655 | 4965 | | | 8,07 € | | 26100-07504055 | aço | 75 | M12 | 37 | 40 | 717 | 3585 | | | 9,38 € | | 26100-07505055 | aço | 75 | M12 | 37 | 50 | 470 | 2820 | | | 10,53 € | | 26100-07505555 | aço | 75 | M12 | 37 | 55 | 405 | 2835 | | | 11,13 € | | 26100-015015551 | aço inoxidável | 15 | M4 | 12 | 15 | 59 | 88 | | | 2,37 € | | 26100-020015551 | aço inoxidável | 20 | M6 | 18 | 15 | 200 | 300 | | | 3,16 € | | 26100-025020551 | aço inoxidável | 25 | M6 | 18 | 20 | 200 | 500 | | | 3,20 € | | 26100-030020551 | aço inoxidável | 30 | M8 | 23 | 20 | 318 | 795 | | | 3,63 € | | 26100-030025551 | aço inoxidável | 30 | M8 | 23 | 25 | 183 | 549 | | | 3,70 € | | 26100-040030551 | aço inoxidável | 40 | M8 | 23 | 30 | 300 | 1200 | | | 6,42 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|