|
|
26320-10Flanges de montagem de aço inoxidável |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4404. Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:A estrutura compacta possibilita economia de espaço na construção.
Forma A: ao usar o flange de montagem, deve-se utilizar uma contraporca como trava do amortecedor. Forma B: ao usar o flange de montagem, não é necessário utilizar contraporcas. O amortecedor é apertado no estado aparafusado com os parafusos fornecidos e depois fixado à estrutura. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | A | B | D | D1 | D2 | D3 | H | L | L1 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
26320-10-10100 | A | 25,4 | 25 | M10X1 | 4,5 | 8 | - | 12 | 38 | - | 4,5 | | | 42,22 € | | 26320-10-12100 | A | 25,4 | 25 | M12X1 | 4,5 | 8 | - | 12 | 38 | - | 4,5 | | | 44,90 € | | 26320-10-14100 | B | 20 | 20 | M14x1 | 5,5 | 9 | M5 | 12 | 32 | 5 | 5,5 | | | 48,45 € | | 26320-10-20100 | B | 28 | 25 | M20X1 | 6,5 | 11 | M6 | 20 | 40 | 6 | 6,5 | | | 53,69 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
Amortecedor Grampo de montagem e amortecedor industrial regulável ou para módulos lineares pneumáticos |
|