|
|
26301Amortecedores industriais reguláveis de aço inoxidável |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça em aço inoxidável 1.4404.
Haste do êmbolo em aço inoxidável 1.4125.
Cabeça de impacto de plástico.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Amortecedores industriais são elementos hidráulicos prontos para instalação e livres de manutenção. Eles possuem um batente fixo integrado. A versão ajustável possibilita um ajuste exato do amortecimento desejado. Após a montagem do amortecedor, o equipamento será deslocado algumas vezes, girando simultaneamente a regulagem do ajuste, até alcançar a freagem ideal. A ultrapassagem do nível de absorção de energia máx. por hora é possível, quando ocorrer o desligamento temporário ou o resfriamento do amortecedor por meio da exaustão do cilindro. A posição de montagem pode ser escolhida livremente.Faixa de temperatura:-20 °C até +80 °C.Sob consulta:Enchimento com óleo para consumo conforme USDA-H1.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | A | D | D1 | D2 | K | L | L1 | L2 | Curso S | SW1 | Absorção de energia máx. por curso Nm | Absorção de energia máx. por hora Nm | Massa efetiva máx. kg | Faixa de velocidade m/s | Força restauradora N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
26301-0810007 | 2,5 | M8X1 | 6 | 2,5 | 3,5 | 61,5 | 5,5 | 45 | 7 | - | 4 | 14400 | 50 | V=0,2 - 3,5 | 6 | | | 191,03 € | | 26301-1010010 | 2,5 | M10X1 | 6 | 3 | 3,5 | 68,5 | 6,5 | 48,5 | 10 | - | 15 | 24000 | 500 | V=0,2 - 3,5 | 8 | | | 200,55 € | | 26301-1210012 | 2,5 | M12X1 | 10 | 4 | 3,5 | 89,5 | 8 | 66 | 12 | - | 22 | 35200 | 800 | V=0,2 - 3,5 | 7 | | | 204,21 € | | 26301-1410014 | 2,5 | M14x1 | 10 | 4 | 4,5 | 105 | 8 | 78 | 14 | 13 | 30 | 50000 | 1500 | V=0,08 - 6 | 23 | | | 212,76 € | | 26301-2010040 | 2,5 | M20X1 | 12 | 6 | 6 | 181 | 10 | 125 | 40 | 18 | 125 | 95625 | 6300 | V=0,08 - 6 | 23 | | | 348,53 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
Amortecedor Grampo de montagem e amortecedor industrial regulável ou para módulos lineares pneumáticos |
|