|
|
26150Placas de amortecimento |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Poliéteruretano.Versão:Poliéteruretano celular.Indicação:As placas de amortecimento feitas de poliéteruretano celular absorvem com eficácia cargas de impactos e permanentes.
Elas podem ser usinadas posteriormente e ajustadas sob medida. Além disso, é possível sobrepor várias placas de amortecimento para aumentar a superfície de amortecimento.
Vermelho = macio. Verde = médio. Bordô = duro.Faixa de temperatura:-30 °C até +70 °CSob consulta:Densidades adicionais.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | B | H | L | Densidade (kg/m3) | Carga constante (N/mm2) | Faixa de carga dinâmica (N/mm2) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
26150-100125165 | vermelho | 100 | 12,5 | 100 | 165 | 0,010 | 0,016 | | | 3,83 € | | 26150-100250165 | vermelho | 100 | 25 | 100 | 165 | 0,010 | 0,016 | | | 6,68 € | | 26150-100125460 | verde | 100 | 12,5 | 100 | 460 | 0,170 | 0,260 | | | 8,65 € | | 26150-100250460 | verde | 100 | 25 | 100 | 460 | 0,170 | 0,260 | | | 15,33 € | | 26150-1001251000 | bordô | 100 | 12,5 | 100 | 1000 | 1,900 | 2,800 | | | 21,03 € | | 26150-1002501000 | bordô | 100 | 25 | 100 | 1000 | 1,900 | 2,800 | | | 37,18 € | | 26150-200125165 | vermelho | 200 | 12,5 | 200 | 165 | 0,010 | 0,016 | | | 15,33 € | | 26150-200250165 | vermelho | 200 | 25 | 200 | 165 | 0,010 | 0,016 | | | 26,69 € | | 26150-200125460 | verde | 200 | 12,5 | 200 | 460 | 0,170 | 0,260 | | | 34,57 € | | 26150-200250460 | verde | 200 | 25 | 200 | 460 | 0,170 | 0,260 | | | 61,33 € | | 26150-2001251000 | bordô | 200 | 12,5 | 200 | 1000 | 1,900 | 2,800 | | | 84,13 € | | 26150-2002501000 | bordô | 200 | 25 | 200 | 1000 | 1,900 | 2,800 | | | 148,75 € | |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|