|
|
26330Amortecedores de rotação em aço de sentido horário, sentido... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Corpo externo em aço. Eixo de alojamento em plástico.Versão:Aço zincado.Indicação:Os amortecedores de rotação são elementos livres de manutenção e prontos para instalação para frenagem e amortecimento controlados de movimentos de rotação ou lineares.
Os amortecedores de rotação permitem uma abertura e um fechamento suaves de pequenos capôs, compartimentos e gavetas. Graças aos amortecedores de rotação, as peças sensíveis são poupadas e tanto a qualidade como o valor dos produtos podem ser aumentados.
Os amortecedores de rotação freiam no sentido horário, anti-horário ou bilateral.
Uma taxa de ciclo corresponde a uma rotação de 360° para a esquerda e a uma rotação de 360° para a direita.Atenção:O alojamento dos amortecedores de rotação não deve ser usado como apoio, mas como posicionamento ou condução externa.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | Versão 2 | Forma | Torque Nm | Rotação máx Rpm | Número de ciclos (Ciclos por minuto) | B | B1 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
26330-65010 | sentido horário | com furo | A | 1±0,3 | 50 | 12 | 65 | 56 | 47 | 42,8 | 6 | 4,5 | 10,3 | 1,25 | 9 | 1 | - | | | 42,73 € | | 26330-65011 | sentido anti-horário | com furo | A | 1±0,3 | 50 | 12 | 65 | 56 | 47 | 42,8 | 6 | 4,5 | 10,3 | 1,25 | 9 | 1 | - | | | 42,73 € | | 26330-65020 | sentido horário | com furo | A | 2±0,3 | 50 | 12 | 65 | 56 | 47 | 42,8 | 6 | 4,5 | 10,3 | 1,25 | 9 | 1 | - | | | 42,73 € | | 26330-65021 | sentido anti-horário | com furo | A | 2±0,3 | 50 | 12 | 65 | 56 | 47 | 42,8 | 6 | 4,5 | 10,3 | 1,25 | 9 | 1 | - | | | 42,73 € | | 26330-79030 | sentido horário | com furo | A | 3±0,3 | 50 | 12 | 79 | 68 | 57 | 52,4 | 10 | 5,5 | 13,8 | 1,6 | 11 | 1 | - | | | 51,88 € | | 26330-79031 | sentido anti-horário | com furo | A | 3±0,3 | 50 | 12 | 79 | 68 | 57 | 52,4 | 10 | 5,5 | 13,8 | 1,6 | 11 | 1 | - | | | 51,88 € | | 26330-79040 | sentido horário | com furo | A | 4±0,5 | 50 | 12 | 79 | 68 | 57 | 52,4 | 10 | 5,5 | 13,8 | 1,6 | 11 | 1 | - | | | 51,88 € | | 26330-79041 | sentido anti-horário | com furo | A | 4±0,5 | 50 | 12 | 79 | 68 | 57 | 52,4 | 10 | 5,5 | 13,8 | 1,6 | 11 | 1 | - | | | 51,88 € | | 26330-79050 | sentido horário | com furo | A | 5±0,5 | 50 | 12 | 79 | 68 | 57 | 52,4 | 10 | 5,5 | 13,8 | 1,6 | 11 | 1 | - | | | 51,88 € | | 26330-79051 | sentido anti-horário | com furo | A | 5±0,5 | 50 | 12 | 79 | 68 | 57 | 52,4 | 10 | 5,5 | 13,8 | 1,6 | 11 | 1 | - | | | 51,88 € | | 26330-79060 | sentido horário | com furo | A | 6±0,5 | 50 | 12 | 79 | 68 | 57 | 52,4 | 10 | 5,5 | 13,8 | 1,6 | 11 | 1 | - | | | 53,49 € | | 26330-79061 | sentido anti-horário | com furo | A | 6±0,5 | 50 | 12 | 79 | 68 | 57 | 52,4 | 10 | 5,5 | 13,8 | 1,6 | 11 | 1 | - | | | 53,49 € | | 26330-79070 | sentido horário | com furo | A | 7±0,5 | 50 | 12 | 79 | 68 | 57 | 52,4 | 10 | 5,5 | 13,8 | 1,6 | 11 | 1 | - | | | 53,49 € | | 26330-79071 | sentido anti-horário | com furo | A | 7±0,5 | 50 | 12 | 79 | 68 | 57 | 52,4 | 10 | 5,5 | 13,8 | 1,6 | 11 | 1 | - | | | 53,48 € | | 26330-79080 | sentido horário | com furo | A | 8±0,5 | 50 | 12 | 79 | 68 | 57 | 52,4 | 10 | 5,5 | 13,8 | 1,6 | 11 | 1 | - | | | 53,48 € | | 26330-79081 | sentido anti-horário | com furo | A | 8±0,5 | 50 | 12 | 79 | 68 | 57 | 52,4 | 10 | 5,5 | 13,8 | 1,6 | 11 | 1 | - | | | 53,48 € | | 26330-65022 | sentido bilateral | furo quadrado | B | 2±0,3 | 50 | 12 | 65 | 56 | 47 | 42,8 | 8 | 4,5 | 10,3 | 1,25 | 8 | - | 1,5 | | | 33,15 € | | 26330-65032 | sentido bilateral | furo quadrado | B | 3±0,3 | 50 | 12 | 65 | 56 | 47 | 42,8 | 8 | 4,5 | 10,3 | 1,25 | 8 | - | 1,5 | | | 33,15 € | | 26330-65042 | sentido bilateral | furo quadrado | B | 4±0,3 | 50 | 12 | 65 | 56 | 47 | 42,8 | 8 | 4,5 | 10,3 | 1,25 | 8 | - | 1,5 | | | 33,15 € | | 26330-79032 | sentido bilateral | furo quadrado | B | 3±0,3 | 50 | 12 | 79 | 68 | 57 | 52,4 | 10 | 5,5 | 13,8 | 1,6 | 9 | - | 1 | | | 35,36 € | | 26330-79042 | sentido bilateral | furo quadrado | B | 4±0,5 | 50 | 12 | 79 | 68 | 57 | 52,4 | 10 | 5,5 | 13,8 | 1,6 | 9 | - | 1 | | | 35,36 € | | 26330-79052 | sentido bilateral | furo quadrado | B | 5±0,5 | 50 | 12 | 79 | 68 | 57 | 52,4 | 10 | 5,5 | 13,8 | 1,6 | 9 | - | 1 | | | 35,36 € | | 26330-79062 | sentido bilateral | furo quadrado | B | 6±0,5 | 50 | 12 | 79 | 68 | 57 | 52,4 | 10 | 5,5 | 13,8 | 1,6 | 9 | - | 1 | | | 37,58 € | | 26330-79072 | sentido bilateral | furo quadrado | B | 7±0,5 | 50 | 12 | 79 | 68 | 57 | 52,4 | 10 | 5,5 | 13,8 | 1,6 | 9 | - | 1 | | | 38,32 € | | 26330-79082 | sentido bilateral | furo quadrado | B | 8±0,5 | 50 | 12 | 79 | 68 | 57 | 52,4 | 10 | 5,5 | 13,8 | 1,6 | 9 | - | 1 | | | 40,16 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
Amortecedor Grampo de montagem e amortecedor industrial regulável ou para módulos lineares pneumáticos |
|