norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço cromo-silício.Versão:azul.Indicação:Comprimentos, diâmetros, força e cor correspondem à ISO 10243.

F1 indica a carga da mola para uma longa vida útil e com um curso de 25% do L0.
F2 indiica a carga da mola para uma vida média e com um curso de 30% do L0.
Fmáx. indica a capacidade máxima de suporte de carga da mola no curso de 37,5% do L0.

F = valor necessário para pressionar a mola em 1 mm.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Indicação técnica para molas helicoidais de compressão 121 kB

Desenhos

Mola helicoidal de compressão ISO 10243, carga média

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo básico
D

D1LOFF1
(N)
F2
(N)
F
máx. N
S1S2S
máx.
CADAces.PreçoEncomendar
26001-1005025azul10525161001201506,37,59,4 2,36 €
26001-1005032azul105321310412515689,612 2,36 €
26001-1005038azul1053811,91131361709,51114 2,77 €
26001-1005044azul1054410,3113136170111317 2,98 €
26001-1005051azul105518,9113136170131519 3,21 €
26001-1005064azul105647,5120144180161924 3,83 €
26001-1005076azul105765,3101121151192329 4,27 €
26001-1005305azul1053051,61221461837692114 14,28 €
26001-1206025azul12,56,325301882252816,37,59,4 2,77 €
26001-1206032azul12,56,33224,819823829889,612 2,77 €
26001-1206038azul12,56,33821,42032443059,51114 3,21 €
26001-1206044azul12,56,34418,5204244305111317 3,42 €
26001-1206051azul12,56,35115,5198237296131519 3,42 €
26001-1206064azul12,56,36412,1194232290161924 3,62 €
26001-1206076azul12,56,37610,2194233291192329 4,27 €
26001-1206089azul12,56,3898,4187224280222733 5,34 €
26001-1206305azul12,56,33052,11601922407692114 14,93 €
26001-1608025azul1682549,43093714636,37,59,4 2,98 €
26001-1608032azul1683237,129735644589,612 3,21 €
26001-1608038azul1683833,93223864839,51114 3,42 €
26001-1608044azul1684430330396495111317 3,83 €
26001-1608051azul1685126,4337404505131519 4,27 €
26001-1608064azul1686420,5328394492161924 4,47 €
26001-1608076azul1687617,8338406507192329 4,68 €
26001-1608089azul1688915,2338406507222733 4,92 €
26001-1608102azul16810213,5344413516263138 5,34 €
26001-1608305azul1683054,83664395497692114 16,64 €
26001-2010025azul20102590,35646778476,37,59,4 3,21 €
26001-2010032azul20103268,354665682089,612 3,62 €
26001-2010038azul20103855,15236287859,51114 3,83 €
26001-2010044azul20104445495594743111317 4,06 €
26001-2010051azul20105138,9496595744131519 4,06 €
26001-2010064azul20106430,4486584730161924 4,27 €
26001-2010076azul20107624,8471565707192329 4,92 €
26001-2010089azul20108921,3473569711222733 6,60 €
26001-2010102azul201010218,6474568710263138 6,83 €
26001-2010115azul201011516,3469563704293543 7,04 €
26001-2010127azul201012714,7467560700323848 7,89 €
26001-2010140azul201014013,3466559698354253 8,54 €
26001-2010152azul201015212456547684384657 9,17 €
26001-2010305azul20103056,14625546937692114 19,21 €
26001-2512025azul2512,525151942113014106,37,59,4 4,06 €
26001-2512032azul2512,5321199481140142089,612 4,47 €
26001-2512038azul2512,53893,4887106013309,51114 4,68 €
26001-2512044azul2512,54483,291511001370111317 4,92 €
26001-2512051azul2512,55168,987810501320131519 5,34 €
26001-2512064azul2512,56453,285110201280161924 6,19 €
26001-2512076azul2512,57643,38239871230192329 6,60 €
26001-2512089azul2512,5893884610101270222733 7,68 €
26001-2512102azul2512,51023384210101260263138 8,54 €
26001-2512115azul2512,511529,384210101260293543 9,17 €
26001-2512127azul2512,512726,483810101260323848 10,45 €
26001-2512140azul2512,514023,883310001250354253 10,66 €
26001-2512152azul2512,515221,88289941240384657 10,87 €
26001-2512178azul2512,517818,58239881230455367 13,87 €
26001-2512203azul2512,5203168109721210516176 16,41 €
26001-2512305azul2512,530510,579795712007692114 24,30 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83