norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Elastômero de copoliéster.Versão:Dureza do material Shore 40D.
Indicação:Adequado para paragem de emergência e operação contínua.
Absorção de energia: 25% a 45%.
Força dinâmica: 218 N a 3730 N.
Velocidade de impacto: máx. 5 m/s.

Os amortecedores são isentos de manutenção e fornecidos prontos para a instalação com um parafuso de fixação especial.

Ambiente: resistente a micróbios, água do mar, produtos químicos e boa resistência aos raios UV e ao ozônio. Sem absorção de água e dilatação.
Aplicação:Deslizadores lineares e guias lineares, cilindros pneumáticos, indústria de móveis, máquinas e equipamentos.Faixa de temperatura:-40 °C até +90 °C.Montagem:Posição de montagem: diversas.
Fixar parafuso de fixação adicionalmente com Loctite.

Desenhos

Amortecedor estrutural com amortecimento radial

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoBC
(curso)
D

D1GHLAbsorção de energia máx.
por curso Nm
sob carga permanente
Absorção de energia máx.
por curso Nm na
paragem de emergência
Torque de
aperto dos
parafusos (Nm)
CADAces.PreçoEncomendar
26184-0291713172938M52551,21,83 9,57 €
26184-0372219223750M53252,35,43 10,53 €
26184-0432520254358M53753,58,13 16,24 €
26184-0503534355068M54455,88,33 17,14 €
26184-0634343436387M555512173 20,39 €
26184-0674046406788M559523333 24,89 €
26184-07646464676102M667634,5436 33,09 €
26184-08350515083109M673645746 40,95 €
26184-08550685085111M8738689220 54,10 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83